20–100 kW:n tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
(yksittäinen syöttö) Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* * |
||||||
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) | 380 V 331–437 400 V: 340–460 415 V: 353–477 |
||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 40-70 | ||||||
Nimellissyöttövirta (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 |
Enimmäissyöttövirta (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 |
Syöttövirran rajoitus (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 |
Syötön tehokerroin | 0,99 yli 50 %:n kuormalla 0,95 yli 25 %:n kuormalla |
||||||
Harmoninen kokonaissärö (THDI) | < 5 % 100 %:n kuormalla | < 3 % 100 %:n kuormalla | |||||
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | ||||||
Suojaus | Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
||||||
Siirtymä | Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot 400 V
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti | ||||||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) | 380 V 342–418 400 V: 360–440 415 V: 374–457 |
||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) | ||||||
Nimellinen ohitusvirta (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 |
Nimellinen nollavirta (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 |
Suurin oikosulkuluokitus* | 65 kA RMS | ||||||
Suojaus | Sisäänrakennettu
takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Lähdön tekniset tiedot 400 V
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||
Jännitteen säätö | Symmetrinen
kuormitus ±1 % Epäsymmetrinen kuormitus ±3 % |
||||||
Ylikuormituskapasiteetti | 150 % 1
minuutin ajan (normaalikäytössä) 125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä) 125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä) 110 % jatkuva (ohituskäyttö) 1000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö) |
||||||
Dynaaminen kuormitusvaste | ±5
% 2 millisekunnin jälkeen ±1 % 50 millisekunnin jälkeen |
||||||
Lähtötehokerroin | 1 | ||||||
Nimellislähtövirta (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 |
Taajuuden säätö (Hz) | 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä | ||||||
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) | Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||
Harmoninen kokonaissärö (THDU) | < 1 %
lineaarisella kuormalla < 5 % ei-lineaarisella kuormalla |
||||||
Kuormituksen huippukerroin | 2,5 | ||||||
Kuormituksen tehokerroin | 0,7:stä 0,7:ään viiveellä laitteen käyttötason alentumatta |
Akuston tekniset tiedot 400 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava
lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormituksella* | 80 % | ||||||
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormituksella | 20 %* | ||||||
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormituksella) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |
Maksimilatausteho (100 %:n kuormituksella) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Nimellinen akkujännite (VDC) | 32–48 lohkoa: 384–576 | 40–48 lohkoa: 480–576 | 36–48 lohkoa: 432–576 | 32–48 lohkoa: 384–576 | 40–48 lohkoa: 480–576 | ||
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 32–48 lohkoa: 436–654 | 40–48 lohkoa: 545–654 | 36–48 lohkoa: 490–654 | 32–48 lohkoa: 436–654 | 40–48 lohkoa: 545–654 | ||
Maksimitehostusjännite (VDC) | 720 48 lohkolle | ||||||
Lämpötilan tasaus | –3,3 mV/°C/kenno, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/kenno, kun T < 25 °C | ||||||
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 32 lohkoa: 307 | 40 lohkoa: 384 | 36 lohkoa: 346 | 32 lohkoa: 307 | 40 lohkoa: 384 | ||
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja nimellisellä akkujännitteellä.* (A) | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 |
Akkuvirta täydellä kuormituksella ja akun minimijännitteellä.* (A) | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 |
Sykkivä virta | < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika) | ||||||
Akkutesti | Manuaalinen/automaattinen (valittavissa) | ||||||
Suurin oikosulkuluokitus | 10 kA |
Suositellut kaapelikoot 400 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten
ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten
mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kupari- tai alumiinijohtimien käyttö
-
Asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Kupari | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Syöttö-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Ohituksen/lähdön vaiheet (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Nolla* (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC– (mm2) | 10* | 25* | 35* | 35* | 50* | 70* | 95* |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Alumiini | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Syöttö-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Ohituksen/lähdön vaiheet (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Nolla* (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 × 70 |
DC+/DC– (mm2) | 16* | 35* | 50* | 50* | 70* | 95* | 2 × 70* |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Suositeltu vastasuunnan suoja 400 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In-asetus | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir-asetus | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im-asetus | 500 (kiinteä) | 400 (kiinteä) | 500 (kiinteä) | 500 (kiinteä) | 640 (kiinteä) | 500 (kiinteä) |
UPSin nimellisteho | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In-asetus | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir-asetus | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im-asetus | 800 (kiinteä) | 640 (kiinteä) | 1 250 (kiinteä) | 800 (kiinteä) | 1 250 (kiinteä) | 1 250 (kiinteä) | 5–10 × In | 1 250 (kiinteä) |