990-91141D-011

Perusakkukaapin käyttöajat 400 V:lle

Akkujen käyttöajat on ilmoitettu minuutteina kuorman ollessa 100 %. Akkujen käyttöajat ovat arvioituja arvoja, jotka perustuvat akun valmistajan ilmoittamiin tietoihin käytöstä 25 °C:n lämpötilassa.

Huomaa, että kaikki akkuratkaisut eivät ole saatavana kaikille UPSin nimellistehoille seuraavista syistä:

  • Tietyn akkuratkaisun akkujen määrä eroaa tietyn UPSin vaatimuksista.

  • Tietyn akkuratkaisun käyttöaika on alle viisi minuuttia tietyssä UPSissa.

  • Akkuratkaisun akkukatkaisijan nimellisteho ei vastaa tietyn UPSin nimellistehoa.

UPSin nimellisteho 20 kW 30 kW 40 kW
Tehokerroin 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7A 34.0 29.5 25.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0
GVSCBC7B 52.0 44.5 39.0 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5
GVSCBC7C 62.0 54.0 47.5 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5
GVSCBC10A2 88.0 77.0 67.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5
GVSCBC10B2 135 115 100 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0
2 x GVSCBC7A 81.5 71.0 62.0 49.5 43.0 37.5 34.5 29.5 25.5
2 x GVSCBC7B 120 105 94.5 75.5 65.0 56.5 52.0 44.5 39.0
2 x GVSCBC7C 140 125 110 89.0 77.0 67.5 62.5 54.0 47.5
2 x GVSCBC10A2 200 175 155 125 105 96.0 89.0 77.0 68.0
2 x GVSCBC10B2 300 260 230 190 165 145 135 115 100
UPSin nimellisteho 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Tehokerroin 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7A 9.0 7.2 5.8 6.4 NA NA NA NA NA NA NA NA
GVSCBC7B 14.5 12.0 10.0 10.5 8.9 7.3 6.5 5.0 NA NA NA NA
GVSCBC7C NA NA NA 15.0 13.0 11.0 10.0 8.4 7.1 NA NA NA
GVSCBC10A2 28.5 24.5 21.0 22.5 19.0 16.5 15.0 13.0 11.0 11.0 9.3 7.9
GVSCBC10B2 45.0 38.5 33.5 35.5 30.5 26.5 24.0 20.5 17.5 17.5 14.5 12.5
2 x GVSCBC7A 25.5 21.5 18.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0 9.0 7.2 5.8
2 x GVSCBC7B 39.0 33.0 28.5 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5 14.5 12.0 10.0
2 x GVSCBC7C NA NA NA 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5 NA NA NA
2 x GVSCBC10A2 68.0 58.5 51.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5 28.5 24.5 21.0
2 x GVSCBC10B2 100 91.0 80.0 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0 45.0 38.5 33.5
UPSin nimellisteho 120 kW 150 kW
Tehokerroin 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC10A2 8.4 7.0 5.8 5.8 NA NA
GVSCBC10B2 13.0 11.0 9.1 9.1 7.4 5.9
2 x GVSCBC10A2 22.5 19.0 16.5 16.5 14.0 12.0
2 x GVSCBC10B2 35.5 30.5 26.0 26.0 22.5 19.0
QR code for this page

Auttoiko tämä?