400 V:n lämpöhäviö (BTU/h)
20 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 138 |
1 030 |
1 063 |
551 |
565 |
573 |
50 %:n kuorma |
1 498 |
1 406 |
1 446 |
641 |
629 |
641 |
75 %:n kuorma |
1 925 |
1 757 |
1 813 |
730 |
697 |
706 |
100 %:n kuorma |
2 321 |
2 170 |
2 208 |
791 |
779 |
776 |
20 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
777 |
900 |
835 |
1 092 |
1 092 |
1 092 |
50 %:n kuorma |
819 |
872 |
851 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
75 %:n kuorma |
847 |
897 |
887 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
100 %:n kuorma |
899 |
926 |
928 |
2 320 |
2 320 |
2 320 |
30 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 315 |
1 211 |
1 257 |
608 |
591 |
600 |
50 %:n kuorma |
1 925 |
1 757 |
1 813 |
730 |
697 |
706 |
75 %:n kuorma |
2 529 |
2 385 |
2 419 |
826 |
809 |
809 |
100 %:n kuorma |
3 357 |
3 122 |
3 192 |
952 |
925 |
939 |
30 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
791 |
868 |
835 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
50 %:n kuorma |
847 |
897 |
887 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
75 %:n kuorma |
926 |
939 |
945 |
2 610 |
2 610 |
2 610 |
100 %:n kuorma |
1 006 |
1 038 |
1 026 |
3 378 |
3 378 |
3 378 |
40 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 498 |
1 406 |
1 446 |
641 |
629 |
641 |
50 %:n kuorma |
2 321 |
2 170 |
2 208 |
791 |
779 |
776 |
75 %:n kuorma |
3 357 |
3 122 |
3 192 |
952 |
925 |
939 |
100 %:n kuorma |
4 577 |
4 333 |
4 285 |
1 120 |
1 094 |
1 086 |
40 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
819 |
872 |
852 |
1 467 |
1 467 |
1 467 |
50 %:n kuorma |
899 |
1 268 |
928 |
2 320 |
2 320 |
2 320 |
75 %:n kuorma |
1 006 |
1 038 |
1 026 |
3 378 |
3 378 |
3 378 |
100 %:n kuorma |
1 123 |
1 185 |
1 144 |
4 641 |
4 641 |
4 641 |
50 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 726 |
1 576 |
1 619 |
689 |
669 |
668 |
50 %:n kuorma |
2 888 |
2 624 |
2 718 |
889 |
843 |
845 |
75 %:n kuorma |
4 294 |
3 985 |
4 026 |
1 079 |
1 059 |
1 053 |
100 %:n kuorma |
6 268 |
5 804 |
5 673 |
1 288 |
1 247 |
1 234 |
50 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
834 |
846 |
867 |
1 663 |
1 663 |
1 663 |
50 %:n kuorma |
952 |
965 |
970 |
2 815 |
2 815 |
2 815 |
75 %:n kuorma |
1 088 |
1 109 |
1 113 |
4 223 |
4 223 |
4 223 |
100 %:n kuorma |
1 261 |
1 253 |
1 256 |
5 971 |
5 971 |
5 971 |
60 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
2 357 |
2 265 |
2 253 |
914 |
918 |
901 |
50 %:n kuorma |
3 561 |
3 364 |
3 366 |
1 163 |
1 151 |
1 106 |
75 %:n kuorma |
4 878 |
4 608 |
4 635 |
1 420 |
1 401 |
1 357 |
100 %:n kuorma |
6 545 |
6 150 |
6 045 |
1 702 |
1 630 |
1 605 |
60 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 301 |
1 352 |
1 361 |
2 457 |
2 457 |
2 457 |
50 %:n kuorma |
1 414 |
1 459 |
1 448 |
3 685 |
3 685 |
3 685 |
75 %:n kuorma |
1 587 |
1 567 |
1 586 |
5 067 |
5 067 |
5 067 |
100 %:n kuorma |
1 768 |
1 783 |
1 763 |
6 756 |
6 756 |
6 756 |
80 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
2 711 |
2 622 |
2 626 |
997 |
992 |
972 |
50 %:n kuorma |
4 378 |
4 177 |
4 187 |
1 331 |
1 303 |
1 279 |
75 %:n kuorma |
6 545 |
6 150 |
6 045 |
1 702 |
1 630 |
1 605 |
100 %:n kuorma |
8 964 |
8 394 |
8 104 |
1 928 |
1 860 |
1 802 |
80 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 328 |
1 369 |
1 382 |
2 866 |
2 866 |
2 866 |
50 %:n kuorma |
1 497 |
1 509 |
1 537 |
4 641 |
4 641 |
4 641 |
75 %:n kuorma |
1 768 |
1 783 |
1 763 |
6 756 |
6 756 |
6 756 |
100 %:n kuorma |
1 962 |
1 952 |
1 931 |
9 281 |
9 281 |
9 281 |
100 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
3 129 |
2 959 |
2 988 |
1 074 |
1 064 |
1 046 |
50 %:n kuorma |
5 438 |
5 115 |
5 090 |
1 517 |
1 497 |
1 436 |
75 %:n kuorma |
8 179 |
7 626 |
7 466 |
1 812 |
1 761 |
1 750 |
100 %:n kuorma |
12 004 |
11 373 |
10 752 |
1 344 |
2 269 |
2 211 |
100 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 370 |
1 402 |
1 424 |
3 242 |
3 242 |
3 242 |
50 %:n kuorma |
1 635 |
1 624 |
1 669 |
5 630 |
5 630 |
5 630 |
75 %:n kuorma |
1 938 |
1 921 |
1 884 |
8 445 |
8 445 |
8 445 |
100 %:n kuorma |
2 392 |
2 266 |
2 272 |
11 942 |
11 942 |
11 942 |
120 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
3 852 |
3 880 |
3 880 |
1 355 |
1 344 |
1 358 |
50 %:n kuorma |
6 261 |
6 173 |
6 091 |
1 788 |
1 744 |
1 709 |
75 %:n kuorma |
9 329 |
8 998 |
8 773 |
2 286 |
2 228 |
2 177 |
100 %:n kuorma |
13 127 |
12 509 |
12 103 |
2 883 |
2 740 |
2 702 |
120 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 699 |
1 747 |
1 781 |
– | – | – |
50 %:n kuorma |
1 931 |
1 993 |
1 982 |
– | – | – |
75 %:n kuorma |
2 269 |
2 286 |
2 259 |
– | – | – |
100 %:n kuorma |
2 696 |
2 631 |
2 600 |
– | – | – |
150 kW:n UPS | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
4 374 |
4 405 |
4 398 |
1 477 |
1 437 |
1 416 |
50 %:n kuorma |
7 647 |
7 425 |
7 340 |
2 027 |
1 955 |
1 914 |
75 %:n kuorma |
12 079 |
11 523 |
11 185 |
2 743 |
2 607 |
2 515 |
100 %:n kuorma |
17 992 |
16 900 |
16 197 |
3 573 |
3 381 |
3 296 |
150 kW:n UPS | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1 733 |
1 795 |
1 832 |
– | – | – |
50 %:n kuorma |
2 122 |
2 105 |
2 116 |
– | – | – |
75 %:n kuorma |
2 610 |
2 518 |
2 518 |
– | – | – |
100 %:n kuorma |
3 313 |
3 112 |
3 040 |
– | – | – |