990-91141D-011

Fyysinen

UPSin toimituspainot ja -mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20–50 kW UPS 400 V

235

1 680

640

990

20–50 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

250

1 680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1 680

640

990

60–100 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

250

1 680

640

990

80–100 kW UPS 400 V

275

1 680

640

990

120 kW UPS 400 V

250

1 680

640

990

150 kW UPS 400 V

250

1 680

640

990

HUOMAUTUS: Tiettyjen UPS-mallien virtamoduulit toimitetaan erikseen.

UPSin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20–50 kW UPS 400 V

206

1 485

521

847

20–50 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

250

1 485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1 485

521

847

60–100 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

290

1 485

521

847

80–100 kW UPS 400 V

250

1 485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1 485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1 485

521

847

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
HUOMAUTUS: Tarvittava tyhjä tila takana on vähintään 150 mm (5,91 tuumaa).

UPS edestä

QR code for this page

Auttoiko tämä?