990-91141D-011

Mukautettavat tuloliittimet ja lähtöreleet

Tuloliittimet

Käytettävissä on neljä tuloliitintä, jotka voidaan määrittää ilmaisemaan tiettyä tapahtumaa näytön kautta. Tuloliitännät tukevat 24 V DC:n jännitettä ja 10 mA:n virtaa.

Nimi Kuvaus Asema
IN _1 (syöttöliitin 1) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 1–2
IN _2 (syöttöliitin 2) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 3–4
IN _3 (syöttöliitin 3) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 5–6
IN _4 (syöttöliitin 4) Määritettävissä oleva syöttöliitin 640-4864 J6616-liitin, 7–8

Lähtöreleet

Käytettävissä on neljä lähtörelettä. jotka voidaan määrittää aktivoitumaan yhden tai useamman tapahtuman kohdalla näytön kautta.

Lähtöreleet tukevat 24 V AC / V DC:n jännitettä ja 1 A:n virtaa. Kaikissa ulkoisissa piireissä on käytettävä enintään 1 A:n nopeasti toimivia sulakkeita.

Nimi Kuvaus Asema
OUT _1 (lähtörele 1) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 1–3
OUT _2 (lähtörele 2) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 4–6
OUT _3 (lähtörele 3) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 7–9
OUT _4 (lähtörele 4) Määritettävissä oleva lähtörele 640–4864 J6617-liitin, 10–12

Virran tarkistustila: Kun tämä tila on käytössä, lähtörele aktivoituu, kun lähtöreleeseen liittyviä tapahtumia ei ole (normaalisti aktivoitu). Virran tarkistustila otetaan käyttöön erikseen joka lähdölle. Sen avulla voidaan havaita, jos virransyöttö lähtöreleisiin katkeaa, sillä kaikkien lähtöreleiden aktivointi poistuu ja lähtöreleisiin liittyvät tapahtumat ilmaistaan.

QR code for this page

Auttoiko tämä?