990-91141C-012

Caractéristiques 120-150 kW

Caractéristiques d'entrée 400 V

Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)*
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile (alimentation secteur double)* *
Plage de tension d'entrée (V) 380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477
Plage de fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 189/180/173 237/225/217
Courant d'entrée maximal (A) 227/216/208 273/270/260
Limitation du courant d'entrée (A) 234/222/214 273/273/268
Facteur de puissance d'entrée 0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %
Distorsion harmonique totale (THDI) <3 % à 100 % de la charge
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Montée en puissance Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass 400 V

Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile
Plage de tension du bypass (V) 380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457
Plage de fréquence (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)
Courant nominal de bypass (A) 184/175/169 230/219/211
Intensité neutre nominale (A) 263/250/241 263/250/241
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA RMS
Protection Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 52 kA2s

Caractéristiques de sortie 400 V

Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)
Régulation de la tension de sortie Charge symétrique : ± 1 %
Charge asymétrique : ± 3 %
Capacité de surcharge 150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)
Réponse de charge dynamique ± 5 % après 2 ms
± 1 % après 50 ms
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 182/173/167 228/217/209
Régulation de la fréquence (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz ± 0,1 % (mode libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Distorsion harmonique totale (THDU) < 1 % pour une charge linéaire
< 5 % pour une charge non linéaire
Facteur de crête de la charge 2,5
Facteur de puissance de la charge De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* 80 %
Puissance de charge en % de puissance de sortie à une charge de 100 % 20 %*
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* 96 120
Puissance de charge maximale (à une charge de 100 %) (kW) 24 30
Tension nominale de la batterie (V CC) 40 à 48 blocs de batterie : 480-576
Tension nominale flottante (V CC) 40 à 48 blocs de batterie : 545-654
Tension de suralimentation maximale (V CC) 720 pour 48 blocs de batterie
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) 384
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)* (A) 260 326
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)* (A) 326 407
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA

Sections de câbles recommandées 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; 4 sur les jeux de barres CC ; 6 sur les jeux de barres N/PE.

REMARQUE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de cuivre ou de conducteurs en aluminium

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme IEC.

REMARQUE: Les tailles de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les tailles de câble CC et assurez-vous que les tailles de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
  Cuivre Aluminium Cuivre Aluminium
Phases d'entrée (mm2) 95 120 120 150
PE d'entrée (mm2) 50 70 70 95
Phases de bypass/sortie (mm2) 70 95 95 120
PE de bypass/PE de sortie (mm2) 35 50 50 70
Neutre (mm2)* 95 N/A 120 N/A
CC+/CC-* 95 120 120 N/A
PE CC (mm2) 50 70 70 N/A

Protection en amont préconisée 400 V

REMARQUE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
Paramètre Paramètre In/Paramètre Io 250 200 280 250
Paramètre Ir 250 200 1 250
Paramètre Paramètre Im/Paramètre Isd 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
Code QR pour cette page

Contenu utile ?