990-91141C-012

Caractéristiques 20-100 kW

Caractéristiques d'entrée 400 V

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple)
3 câbles (L1, L2, L3, PE) système en étoile (alimentation secteur double)* *
Plage de tension d'entrée (V) 380 V : 331-437
400 V : 340-460
415 V : 353-477
Plage de fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
Courant d'entrée maximal (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
Limitation du courant d'entrée (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
Facteur de puissance d'entrée 0,99 pour une charge supérieure à 50 %
0,95 pour une charge supérieure à 25 %
Distorsion harmonique totale (THDI) <5 % à 100 % de la charge <3 % à 100 % de la charge
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 65 kA RMS
Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés

Montée en puissance

Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes

Caractéristiques du bypass 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile
Plage de tension du bypass (V) 380 V : 342-418
400 V : 360-440
415 V : 374-457
Plage de fréquence (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur)
Courant nominal de bypass (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
Intensité neutre nominale (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* 65 kA RMS
Protection

Protection backfeed et fusibles intégrés
Spécifications des fusibles internes : Capacité nominale de 400 A, préarc 33 kA2s

Caractéristiques de sortie 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Tension (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Raccordements 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE)
Régulation de la tension Charge symétrique : +/- 1 %
Charge asymétrique : +/- 3 %
Capacité de surcharge 150 % pendant 1 minute (mode normal)
125 % pendant 10 minutes (mode normal)
125 % pendant 1 minute (exploitation des batteries)
110 % en continu (mode bypass)
1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass)
Réponse de charge dynamique +/- 5 % après 2 ms
+/- 1 % après 50 ms
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
Régulation de la fréquence (Hz) Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre)
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsion harmonique totale (THDU) <1 % pour une charge linéaire
<5 % pour une charge non linéaire
Facteur de crête de la charge 2,5
Facteur de puissance de la charge De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement

Caractéristiques des batteries 400 V

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 %* 80 %
Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 % 20 %*
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Tension nominale de la batterie (V CC) 32 à 48 blocs : 384-576 40 à 48 blocs : 480-576 36 à 48 blocs : 432-576 32 à 48 blocs : 384-576 40 à 48 blocs : 480-576
Tension nominale flottante (V CC) 32 à 48 blocs : 436-654 40 à 48 blocs : 545-654 36 à 48 blocs : 490-654 32 à 48 blocs : 436-654 40 à 48 blocs : 545-654
Tension de suralimentation maximale (VCC) 720 pour 48 blocs
Compensation de température -3,3 mV par °C par cellule pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C par cellule pour T < 25 °C
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VCC) 32 blocs : 307 40 blocs : 384 36 blocs : 346 32 blocs : 307 40 blocs : 384
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie* (A) 54 81 109 109 130 174 217
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie* (A) 68 102 136 136 163 217 271
Taux d'ondulation du courant < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes)
Test batterie Manuel/automatique (sélectionnable)
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits 10 kA

Sections de câbles recommandées 400 V

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/sortie/ bypass ; 4 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 6 sur les jeux de barres N/PE.

REMARQUE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de cuivre ou de conducteurs en aluminium

  • Méthode d'installation C

La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

REMARQUE: Les tailles de câble CC données ici sont des recommandations. Suivez toujours les instructions spécifiques de la documentation de la solution de batterie pour les tailles de câble CC+/CC- et PE CC et assurez-vous que les tailles de câble CC correspondent à la valeur nominale du disjoncteur batterie.
Cuivre 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Phases d'entrée (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
PE d'entrée (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Phases de bypass/sortie (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE de bypass/sortie (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutre* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
PE CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
Aluminium 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Phases d'entrée (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
PE d'entrée (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
Phases de bypass/sortie (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
PE de bypass/sortie (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Neutre* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
CC+/CC- (mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
PE CC (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

Protection en amont préconisée 400 V

REMARQUE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
Paramètre In 40 32 63 50 80 63
Paramètre Ir 40 32 63 50 80 63
Paramètre Im 500 (fixe) 400 (fixe) 500 (fixe) 500 (fixe) 640 (fixe) 500 (fixe)
Puissance nominale de l'ASI 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Paramètre In 100 80 125 100 160 125 200 160
Paramètre Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Paramètre Im 800 (fixe) 640 (fixe) 1 250 (fixe) 800 (fixe) 1 250 (fixe) 1 250 (fixe) 5 - 10 x In 1 250 (fixe)
Code QR pour cette page

Contenu utile ?