Autonomie des batteries pour les systèmes 400 V
L'autonomie des batteries est répertoriée en minutes à 100 % de charge.
L'autonomie des batteries est estimée en fonction des données du fabricant de la batterie à 25 °C.
Puissance nominale de l'ASI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Autonomie en minutes pour le système d'ASI avec une armoire batterie classique | ||||||||||||
GVSCBC7A | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 6,4 | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* |
GVSCBC7B | 14,5 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 6,5 | 5,0 | N/A* | N/A* | N/A* | N/A* |
GVSCBC7C | N/A* | N/A* | N/A* | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 8,4 | 7,1 | N/A* | N/A* | N/A* |
GVSCBC10A2 | 28,5 | 24,5 | 21,0 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 9,3 | 7,9 |
GVSCBC10B2 | 45,0 | 38,5 | 33,5 | 35,5 | 30,5 | 26,5 | 24,0 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
Autonomie en minutes pour le système d'ASI avec deux armoires batteries classiques | ||||||||||||
2 x GVSCBC7A | 25,5 | 21,5 | 18,5 | 20,0 | 16,5 | 14,0 | 13,0 | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 |
2 x GVSCBC7B | 39,0 | 33,0 | 28,5 | 30,5 | 26,0 | 22,0 | 20,5 | 17,0 | 14,5 | 14,5 | 12,0 | 10,0 |
2 x GVSCBC7C | N/A* | N/A* | N/A* | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 | N/A* | N/A* | N/A* |
2 x GVSCBC10A2 | 68,0 | 58,5 | 51,5 | 54,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 28,5 | 24,5 | 21,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91,0 | 80,0 | 84,0 | 73,0 | 64,0 | 59,5 | 51,0 | 45,0 | 45,0 | 38,5 | 33,5 |
Puissance nominale de l'ASI | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Autonomie en minutes pour le système d'ASI avec une armoire batterie classique | ||||||
GVSCBC10A2 | 8,4 | 7,0 | 5,8 | 5,8 | N/A* | N/A* |
GVSCBC10B2 | 13,0 | 11,0 | 9,1 | 9,1 | 7,4 | 5,9 |
Autonomie en minutes pour le système d'ASI avec deux armoires batteries classiques | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 16,5 | 14,0 | 12,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35,5 | 30,5 | 26,0 | 26,0 | 22,5 | 19,0 |