Autonomie pour les armoires batteries modulaires 400 V
L'autonomie des batteries est répertoriée en minutes à 100 % de charge. L'autonomie des batteries est estimée en fonction des données du fabricant de la batterie à 25 °C.
Les autonomies indiquées ici concernent les modules de batterie haute capacité intelligents Galaxy VS 9 Ah (GVSBTHU) utilisés dans l'armoire batterie modulaire (GVSMODBC6 ou GVSMODBC9). Le GVSMODBC6 peut contenir jusqu'à six chaînes batteries modulaires et le GVSMODBC9 peut contenir jusqu'à neuf chaînes batteries modulaires. Quatre armoires batteries modulaires au maximum peuvent être raccordées à l'ASI.
En raison des capacités du disjoncteur batterie dans l'armoire batterie modulaire, les points suivants s'appliquent :
-
Pour une ASI de 20 à 50 kW, il faut installer au moins un GVSMODBC6 ou un GVSMODBC9.
-
Pour une ASI de 60 à 100 kW, il faut installer au moins deux GVSMODBC6 ou un GVSMODBC9.
-
Pour une ASI de 120 à 150 kW, il faut installer au moins trois GVSMODBC6 ou deux GVSMODBC9.
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Nombre de chaînes batteries modulaires | |||||||||
1 |
5.5 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
14.5 |
12.5 |
11 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
3 |
24.5 |
21.5 |
18.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
4 |
35.5 |
31 |
27 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
5 |
47 |
41 |
35.5 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
6 |
58.5 |
51 |
45 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
7 |
71 |
61.5 |
54 |
43.5 |
37.5 |
32.5 |
30.5 |
26 |
23 |
8 |
83 |
72.5 |
63.5 |
51 |
44 |
38.5 |
36 |
31 |
27 |
9 |
96 |
83.5 |
73.5 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
35.5 |
31.5 |
10 |
105 |
95 |
83.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
11 |
120 |
105 |
94 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
12 |
135 |
115 |
100 |
84 |
72.5 |
63.5 |
59 |
51 |
45 |
13 |
145 |
130 |
115 |
92.5 |
80 |
70.5 |
65 |
56.5 |
49.5 |
14 |
160 |
140 |
125 |
100 |
87.5 |
77 |
71.5 |
61.5 |
54.5 |
15 |
175 |
155 |
135 |
110 |
95.5 |
83.5 |
77.5 |
67 |
59 |
16 |
190 |
165 |
145 |
115 |
100 |
90.5 |
84 |
72.5 |
64 |
17 |
205 |
180 |
155 |
125 |
110 |
97.5 |
90 |
78 |
69 |
18 |
220 |
190 |
165 |
135 |
115 |
100 |
96.5 |
83.5 |
74 |
19 |
235 |
205 |
180 |
145 |
125 |
110 |
100 |
89.5 |
79 |
20 |
250 |
215 |
190 |
155 |
135 |
115 |
110 |
95 |
84 |
21 |
265 |
230 |
200 |
160 |
140 |
125 |
115 |
100 |
89 |
22 |
280 |
245 |
215 |
170 |
150 |
130 |
120 |
105 |
94 |
23 |
295 |
255 |
225 |
180 |
155 |
140 |
130 |
110 |
99.5 |
24 |
310 |
270 |
235 |
190 |
165 |
145 |
135 |
115 |
100 |
25 | 325 | 285 |
250 |
200 | 175 |
150 |
140 | 120 |
110 |
26 | 340 | 295 |
260 |
210 | 180 |
160 |
150 | 130 |
115 |
27 | 355 | 310 |
275 |
220 | 190 |
165 |
155 | 135 |
120 |
28 | 370 | 325 |
285 |
230 | 200 |
175 |
160 | 140 |
125 |
29 | 385 | 340 |
300 |
240 | 210 |
185 |
170 | 145 |
130 |
30 | 405 | 350 |
310 |
250 | 215 |
190 |
175 | 155 |
135 |
31 | 420 | 365 |
325 |
260 | 225 |
200 |
185 | 160 |
140 |
32 | 435 | 380 |
335 |
270 | 235 |
205 |
190 | 165 |
145 |
33 | 450 | 395 |
350 |
280 | 245 |
215 |
200 | 170 |
150 |
34 | 470 | 410 |
360 |
290 | 250 |
220 |
205 | 180 |
155 |
35 | 485 | 425 |
375 |
300 | 260 |
230 |
215 | 185 |
160 |
36 | 500 | 440 |
385 |
310 | 270 |
235 |
220 | 190 |
170 |
Puissance nominale de l'ASI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Nombre de chaînes batteries modulaires | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
7.8 |
6.5 |
5.6 |
6 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
12 |
10.5 |
9.2 |
8 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
9 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
17 |
14.5 |
12.5 |
10 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
11 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
22.5 |
19 |
16.5 |
12 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
13 |
49.5 |
43 |
37.5 |
39.5 |
34 |
30 |
27.5 |
23.5 |
20.5 |
14 |
54.5 |
47 |
41 |
43.5 |
37.5 |
33 |
30.5 |
26 |
23 |
15 |
59 |
51 |
45 |
47 |
41 |
36 |
33 |
28.5 |
25 |
16 |
64 |
55.5 |
48.5 |
51 |
44 |
39 |
36 |
31 |
27 |
17 |
69 |
59.5 |
52 |
55 |
47.5 |
42 |
38.5 |
33.5 |
29 |
18 |
74 |
64 |
56 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
36 |
31.5 |
19 |
79 |
68 |
60 |
63 |
54.5 |
48 |
44.5 |
38.5 |
33.5 |
20 |
84 |
72.5 |
63.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
21 |
89 |
77 |
67.5 |
71.5 |
62 |
54 |
50 |
43.5 |
38 |
22 |
94 |
81.5 |
71.5 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
23 |
99.5 |
86 |
75.5 |
79.5 |
69 |
60.5 |
56 |
48.5 |
42.5 |
24 |
100 |
90.5 |
79.5 |
84 |
72.5 |
64 |
59 |
51 |
45 |
25 | 110 | 95 |
83.5 |
88 | 76.5 |
67 |
62 | 54 |
47 |
26 | 115 | 100 |
87.5 |
92.5 | 80 |
70.5 |
65 | 56.5 |
49.5 |
27 | 120 | 100 |
92 |
96.5 | 84 |
74 |
68 | 59 |
52 |
28 | 125 | 105 |
96 |
100 | 87.5 |
77 |
71.5 | 62 |
54.5 |
29 | 130 | 110 |
100 |
105 | 91.5 |
80.5 |
74.5 | 64.5 |
56.5 |
30 | 135 | 115 |
100 |
110 | 95.5 |
84 |
77.5 | 67 |
59 |
31 | 140 | 120 |
105 |
110 | 99 |
87.5 |
80.5 | 70 |
61.5 |
32 | 145 | 125 |
110 |
115 | 100 |
90.5 |
84 | 72.5 |
64 |
33 | 150 | 130 |
115 |
120 | 105 |
94 |
87 | 75.5 |
66.5 |
34 | 155 | 135 |
120 |
125 | 110 |
97.5 |
90 | 78 |
69 |
35 | 160 | 140 |
125 |
130 | 115 |
100 |
93.5 | 81 |
71.5 |
36 | 170 | 145 |
130 |
135 | 115 |
100 |
96.5 | 84 |
74 |
Puissance nominale de l'ASI | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de puissance | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Nombre de chaînes batteries modulaires | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
6 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
7 |
9.2 |
7.7 |
6.6 |
7 |
5.9 |
5 |
5 |
NA |
NA |
8 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
6.1 |
5.1 |
NA |
9 |
12.5 |
11 |
9.5 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
10 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
11 |
16.5 |
14 |
12.5 |
13 |
11 |
9.7 |
9.7 |
8.3 |
7.1 |
12 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11 |
9.4 |
8 |
13 |
20.5 |
18 |
15.5 |
16.5 |
14 |
12 |
12 |
10.5 |
9 |
14 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
13.5 |
11.5 |
10 |
15 |
25 |
21.5 |
18.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
16 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
16 |
13.5 |
12 |
17 |
29 |
25 |
22 |
23 |
20 |
17 |
17 |
15 |
13 |
18 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
18.5 |
16 |
14 |
19 |
33.5 |
29 |
25.5 |
26.5 |
23 |
20 |
20 |
17 |
15 |
20 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
21.5 |
18.5 |
16 |
21 |
38 |
33 |
28.5 |
30.5 |
26 |
22.5 |
22.5 |
19.5 |
17 |
22 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
24 |
21 |
18 |
23 |
42.5 |
37 |
32 |
34 |
29.5 |
25.5 |
25.5 |
22 |
19 |
24 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
27 |
23.5 |
20 |
25 | 47 | 41 |
35.5 |
37.5 | 32.5 |
28.5 |
28.5 | 24.5 |
21.5 |
26 | 49.5 | 43 |
37.5 |
39.5 | 34 |
30 |
30 | 26 |
22.5 |
27 | 52 | 45 |
39.5 |
41.5 | 36 |
31 |
31 | 27 |
23.5 |
28 | 54.5 | 47 |
41 |
43.5 | 37.5 |
32.5 |
32.5 | 28.5 |
24.5 |
29 | 56.5 | 49 |
43 |
45.5 | 39 |
34 |
34 | 29.5 |
26 |
30 | 59 | 51 |
45 |
47 | 41 |
35.5 |
35.5 | 31 |
27 |
31 | 61.5 | 53 |
46.5 |
49 | 42.5 |
37 |
37 | 32 |
28 |
32 | 64 | 55.5 |
48.5 |
51 | 44 |
38.5 |
38.5 | 33.5 |
29 |
33 | 66.5 | 57.5 |
50.5 |
53 | 46 |
40 |
40 | 35 |
30.5 |
34 | 69 | 59.5 |
52 |
55 | 47.5 |
41.5 |
41.5 | 36 |
31.5 |
35 | 71.5 | 61.5 |
54 |
57 | 49.5 |
43 |
43 | 37.5 |
32.5 |
36 | 74 | 64 |
56 |
59 | 51 |
44.5 |
44.5 | 39 |
34 |