990-91141C-005

Technische Daten 20–100 kW

Eingang – Technische Daten 400 V

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spannung (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss)
Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern (zweifacher Netzanschluss)* *
Eingangsspannungsbereich (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Frequenzbereich (Hz) 40–70
Nenneingangsstrom (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
Maximaler Eingangsstrom (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
Eingangsstromgrenze (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
Eingangsleistungsfaktor 0,99 für Lasten über 50 %
0,95 für Lasten über 25 %
Klirrfaktor (THDI) <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last
Maximaler Kurzschlusspegel 65 kA RMS
Schutz

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen

Sanftanlauf

Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden

Bypass – Technische Daten 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spannung (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern
Bypass-Spannungsbereich (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Frequenzbereich (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar)
Bypass-Nennstrom (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
Neutralleiternennstrom (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
Maximale Kurzschlussfestigkeit* 65 kA RMS
Schutz

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s

Ausgang – Technische Daten 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spannung (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE)
Spannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit 150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb)
125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb)
110 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb)
Toleranz dynamisch +/- 5 % für 2 Millisekunden
+/- 1 % für 50 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
Frequenzregelung (Hz) 50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klirrfaktor (THDU) <1 % für lineare Last
<5 % für nichtlineare Last
Last-Scheitelfaktor 2,5
Last-Leistungsfaktor Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte

Batterie – Technische Daten 400 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich ein Überstromschutzgerät befinden.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last* 80 %
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last 20 %*
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Batteriespannungsnennwert (VDC) 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576 36-48 Blöcke: 432-576 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654 36-48 Blöcke: 490-654 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654
Maximale Starkladespannung (VDC) 720 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich -3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384 36 Blöcke: 346 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384
Batteriestrom bei Volllast und Batterienennspannung (A)* (A) 54 81 109 109 130 174 217
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A)* (A) 68 102 136 136 163 217 271
Spitzenstrom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximale Kurzschlussfestigkeit 10 kA

Empfohlene Kabelgrößen 400 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 150 mm2.
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 vier an DC+/DC-Schienen; 6 an N/PE-Schienen.

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Installationsverfahren C

Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

HINWEIS: Die hier angegebenen DC-Kabelgrößen sind Empfehlungen. Befolgen Sie stets die spezifischen Anweisungen in der Dokumentation der Batterielösung hinsichtlich der Kabelgrößen für DC+/DC- und DC-PE und stellen Sie sicher, dass die DC-Kabelgrößen der Nennleistung des Batterieschalters entsprechen.
Kupfer 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Eingangsphasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Eingang-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutral* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
(mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
Aluminium 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Eingangsphasen (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
Eingang-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Neutral* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
(mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
DC-PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 400 V

HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In-Einstellung 40 32 63 50 80 63
Ir-Einstellung 40 32 63 50 80 63
Im-Einstellung 500 (fest) 400 (fest) 500 (fest) 500 (fest) 640 (fest) 500 (fest)
USV-Werte 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-Einstellung 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir-Einstellung 100 80 125 100 160 125 200 160
Im-Einstellung 800 (fest) 640 (fest) 1250 (fest) 800 (fest) 1250 (fest) 1250 (fest) 5 - 10 x In 1250 (fest)
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?