Batterielaufzeiten für 400-V-Systeme
Die Batterielaufzeiten werden in Minuten bei 100 % Last angegeben.
Die Batterielaufzeiten sind Schätzwerte, die auf Daten des Batterieherstellers für den Betrieb bei 25 °C basieren.
USV-Werte | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Batterielaufzeit in Minuten für USV-Systeme mit einem klassischen Batterieschrank | ||||||||||||
GVSCBC7A | 9.0 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* |
GVSCBC7B | 14.5 | 12.0 | 10.0 | 10.5 | 8.9 | 7.3 | 6.5 | 5.0 | NA* | NA* | NA* | NA* |
GVSCBC7C | NA* | NA* | NA* | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.4 | 7.1 | NA* | NA* | NA* |
GVSCBC10A2 | 28.5 | 24.5 | 21.0 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 7.9 |
GVSCBC10B2 | 45.0 | 38.5 | 33.5 | 35.5 | 30.5 | 26.5 | 24.0 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 12.5 |
Batterielaufzeit in Minuten für USV-System mit zwei klassischen Batterieschränken | ||||||||||||
2 x GVSCBC7A | 25.5 | 21.5 | 18.5 | 20.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | 5.8 |
2 x GVSCBC7B | 39.0 | 33.0 | 28.5 | 30.5 | 26.0 | 22.0 | 20.5 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 12.0 | 10.0 |
2 x GVSCBC7C | NA* | NA* | NA* | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 26.0 | 22.5 | 19.5 | NA* | NA* | NA* |
2 x GVSCBC10A2 | 68.0 | 58.5 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 24.5 | 21.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91.0 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 64.0 | 59.5 | 51.0 | 45.0 | 45.0 | 38.5 | 33.5 |
USV-Werte | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Batterielaufzeit in Minuten für USV-Systeme mit einem klassischen Batterieschrank | ||||||
GVSCBC10A2 | 8.4 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | NA* | NA* |
GVSCBC10B2 | 13.0 | 11.0 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 5.9 |
Batterielaufzeit in Minuten für USV-System mit zwei klassischen Batterieschränken | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 16.5 | 14.0 | 12.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35.5 | 30.5 | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 19.0 |