Wirkungsgrad
20 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
94,0% |
94,4% |
94,1% |
96,9% |
96,7% |
96,7% |
Last von 50 % |
95,7% |
96,1% |
95,9% |
98,1% |
98,2% |
98,2% |
Last von 75 % |
96,4% |
96,6% |
96,6% |
98,6% |
98,7% |
98,7% |
Last von 100 % |
96,7% |
96,9% |
96,9% |
98,8% |
98,9% |
98,9% |
20 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,6% |
95,4% |
95,3% |
93,6% |
93,6% |
93,6% |
Last von 50 % |
97,7% |
97,6% |
97,6% |
95,7% |
95,7% |
95,7% |
Last von 75 % |
98,4% |
98,3% |
98,3% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
Last von 100 % |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
30 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,0% |
95,5% |
95,3% |
97,7% |
97,7% |
97,7% |
Last von 50 % |
96,4% |
96,6% |
96,6% |
98,6% |
98,7% |
98,7% |
Last von 75 % |
96,7% |
97,0% |
96,9% |
98,9% |
98,9% |
99,0% |
Last von 100 % |
96,8% |
97,0% |
97,0% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
30 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
97,0% |
96,9% |
96,8% |
95,0% |
95,0% |
95,0% |
Last von 50 % |
98,4% |
98,3% |
98,3% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
Last von 75 % |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
Last von 100 % |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
40 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,7% |
96,1% |
95,9% |
98,1% |
98,2% |
98,2% |
Last von 50 % |
96,7% |
96,9% |
96,9% |
98,8% |
98,9% |
98,9% |
Last von 75 % |
96,8% |
97,0% |
97,0% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
Last von 100 % |
96,7% |
96,9% |
96,9% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
40 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
97,7% |
97,6% |
97,6% |
95,7% |
95,7% |
95,7% |
Last von 50 % |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
Last von 75 % |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 100 % |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
50 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,2% |
96,4% |
96,3% |
98,4% |
98,5% |
98,4% |
Last von 50 % |
96,8% |
97,0% |
97,0% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
Last von 75 % |
96,7% |
97,0% |
97,0% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
Last von 100 % |
96,4% |
96,7% |
96,8% |
99,2% |
99,3% |
99,3% |
50 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
98,1% |
98,0% |
98,0% |
96,1% |
96,1% |
96,1% |
Last von 50 % |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 75 % |
99,2% |
99,1% |
99,1% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 100 % |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
96,5% |
96,5% |
96,5% |
60 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
95,6% |
95,7% |
95,8% |
98,3% |
98,2% |
98,3% |
Last von 50 % |
96,7% |
97,0% |
96,8% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
Last von 75 % |
96,9% |
97,1% |
97,1% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
Last von 100 % |
96,9% |
97,1% |
97,1% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
60 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
97,5% |
97,4% |
97,4% |
95,2% |
95,2% |
95,2% |
Last von 50 % |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
96,4% |
96,4% |
96,4% |
Last von 75 % |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 100 % |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
80 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,2% |
96,3% |
96,3% |
98,6% |
98,6% |
98,6% |
Last von 50 % |
96,9% |
97,1% |
97,0% |
99,0% |
99,1% |
99,1% |
Last von 75 % |
96,9% |
97,1% |
97,1% |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
Last von 100 % |
96,8% |
97,0% |
97,1% |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
80 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
98,1% |
98,0% |
98,0% |
95,8% |
95,8% |
95,8% |
Last von 50 % |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
Last von 75 % |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 100 % |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
96,6% |
96,6% |
96,6% |
100 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,5% |
96,6% |
96,6% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
Last von 50 % |
96,9% |
97,1% |
97,1% |
99,1% |
99,1% |
99,2% |
Last von 75 % |
96,9% |
97,1% |
97,2% |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
Last von 100 % |
96,6% |
96,8% |
96,9% |
99,3% |
99,3% |
99,4% |
100 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
98,4% |
98,4% |
98,4% |
96,2% |
96,2% |
96,2% |
Last von 50 % |
99,1% |
99,1% |
99,0% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 75 % |
99,2% |
99,3% |
99,3% |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
Last von 100 % |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
96,5% |
96,5% |
96,5% |
120 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
Last von 50 % |
97,1% |
97,2% |
97,2% |
99,2% |
99,2% |
99,3% |
Last von 75 % |
97,0% |
97,1% |
97,2% |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
Last von 100 % |
96,6% |
96,8% |
96,9% |
99,3% |
99,3% |
99,4% |
120 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
98,7% |
98,6% |
98,6% |
NA | NA | NA |
Last von 50 % |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
NA | NA | NA |
Last von 75 % |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
NA | NA | NA |
Last von 100 % |
99,3% |
99,4% |
99,4% |
NA | NA | NA |
150 kW UPS | Normalbetrieb | ECO-Modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
96,7% |
96,7% |
96,7% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
Last von 50 % |
97,1% |
97,2% |
97,2% |
99,2% |
99,2% |
99,3% |
Last von 75 % |
97,0% |
97,1% |
97,2% |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
Last von 100 % |
96,6% |
96,8% |
96,9% |
99,3% |
99,3% |
99,4% |
150 kW UPS | ECOnversion | Batteriebetrieb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Last von 25 % |
98,7% |
98,6% |
98,6% |
NA | NA | NA |
Last von 50 % |
99,2% |
99,2% |
99,2% |
NA | NA | NA |
Last von 75 % |
99,3% |
99,3% |
99,3% |
NA | NA | NA |
Last von 100 % |
99,3% |
99,4% |
99,4% |
NA | NA | NA |