Hardwareoptionen
Batterieschrank für Lithium-Ionen-Batterien
Batterieschrank einschließlich Lithium-Ionen-Batterien und Batterieschalter.
-
Batterieschrank für Lithium-Ionen-Batterien (LIBATTSMGEIEC)
Klassische Batterieschränke
Klassischer Batterieschrank einschließlich Batterien und Batterieschalter.
-
Klassischer Batterieschrank, Breite 700 mm (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)
-
Klassischer Batterieschrank, Breite 1000 mm (GVSCBC10A, GVSCBC10B)
Leere Batterieschränke
Leerer Batterieschrank zur Verwendung mit Batterien anderer Anbieter. Batterieschalterkit (separat erhältlich) ist erforderlich.
-
Leerer klassischer Batterieschrank, Breite 700 mm (GVECB7)
-
Leerer klassischer Batterieschrank, Breite 1100 mm (GVECB11)
Batterieschalter im Wandgehäuse
Batterieschalter im Wandgehäuse, Wandmontage, zur Verwendung mit Batterielösungen von Drittanbietern
-
Batterieschalter im Wandgehäuse 20–80 kW (GVSBBB20K80H)
-
Batterieschalter im Wandgehäuse 100–200 kW (GVSBBB100K200H)
Batterieschalterkit
Batterieschalterkit für leere Batterieschränke oder Batterielösungen von Drittanbietern.
-
Batterieschalterkit 20–80 kW (GVSBBK20K80H)
-
Batterieschalterkit 100–200 kW (GVSBBK100K200H)
Wartungs-Bypass-Panel
Wartungs-Bypass-Panel zur vollständigen Freischaltung der USV während Wartungsarbeiten. Nur für Einzel-USV oder 1+1-Parallelsystem ausgelegt für Redundanz.
-
Wartungs-Bypass-Panel 10–20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Wartungs-Bypass-Panel 20–60 kW (GVSBPSU20K60H)
-
Wartungs-Bypass-Panel 80–120 kW (GVSBPSU80K120H)
-
Wartungs-Bypass-Panel 150 kW (GVSBPSU150KH)
Parallel-Wartungs-Bypass-Panel für zwei USV-Systeme
Wartungs-Bypass-Panel zur vollständigen Freischaltung zweier USV-Systeme in einem Parallelsystem. 10–120 kW in Parallelsystem 1+1 ausgelegt für Redundanz, 20–240 kW in Parallelsystem 2+0 ausgelegt für Kapazität
-
Wartungs-Bypass-Panel 10–30 kW (GVSBPAR10K30H)
-
Wartungs-Bypass-Panel 40–50 kW (GVSBPAR40K50H)
-
Wartungs-Bypass-Panel 60–120 kW (GVSBPAR60K120H)
Zusätzliche Schränke
-
Leerer zusätzlicher Schrank (GVEAC7)
Optionale Installationskits
-
Seismischer Bausatz für USV (GVSOPT002)
-
Parallel-Kit für USV (GVSOPT006)
-
IP22-Kit für USV (GVSOPT026)
Luftfilter
-
Luftfilterkit (GVSOPT001)
Temperatursensor
-
Zusätzlicher Temperatursensor für zweite Batterieanlage (0J-0M-1160)