Laufzeiten für modulare Batterieschränke 400 V
Die Batterielaufzeiten werden in Minuten bei 100 % Last angegeben. Die Batterielaufzeiten sind Schätzwerte, die auf Daten des Batterieherstellers für den Betrieb bei 25 °C basieren.
Die hier genannten Laufzeiten gelten für die Galaxy VS Smart-Hochkapazitäts-Batteriemodule 9 Ah (GVSBTHU) bei Verwendung im modularen Batterieschrank (GVSMODBC6 oder GVSMODBC9). Der GVSMODBC6 kann bis zu sechs modulare Batteriereihen enthalten und der GVSMODBC9 kann bis zu neun modulare Batteriereihen enthalten. An der USV können maximal vier modulare Batterieschränke angeschlossen werden.
Aufgrund der Batterieschalterkapazitäten im modularen Batterieschrank gilt Folgendes:
-
Für eine USV mit 20–50 kW Nennleistung muss mindestens ein GVSMODBC6 oder ein GVSMODBC9 installiert werden.
-
Für eine USV mit 60–100 kW Nennleistung müssen mindestens zwei GVSMODBC6 oder ein GVSMODBC9 installiert werden.
-
Für eine USV mit 120–150 kW Nennleistung müssen mindestens drei GVSMODBC6 oder zwei GVSMODBC9 installiert werden.
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Anzahl modularer Batteriereihen | |||||||||
1 |
5,5 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
14,5 |
12,5 |
11 |
8,5 |
7,2 |
6,1 |
5,6 |
NA |
NA |
3 |
24,5 |
21,5 |
18,5 |
14,5 |
12,5 |
11 |
10 |
8,5 |
7,3 |
4 |
35,5 |
31 |
27 |
21,5 |
18,5 |
16 |
14,5 |
12,5 |
11 |
5 |
47 |
41 |
35,5 |
28,5 |
24,5 |
21,5 |
19,5 |
17 |
14,5 |
6 |
58,5 |
51 |
45 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21,5 |
18,5 |
7 |
71 |
61,5 |
54 |
43,5 |
37,5 |
32,5 |
30,5 |
26 |
23 |
8 |
83 |
72,5 |
63,5 |
51 |
44 |
38,5 |
36 |
31 |
27 |
9 |
96 |
83,5 |
73,5 |
59 |
51 |
45 |
41,5 |
35,5 |
31,5 |
10 |
105 |
95 |
83,5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
11 |
120 |
105 |
94 |
75,5 |
65,5 |
57,5 |
53 |
46 |
40,5 |
12 |
135 |
115 |
100 |
84 |
72,5 |
63,5 |
59 |
51 |
45 |
13 |
145 |
130 |
115 |
92,5 |
80 |
70,5 |
65 |
56,5 |
49,5 |
14 |
160 |
140 |
125 |
100 |
87,5 |
77 |
71,5 |
61,5 |
54,5 |
15 |
175 |
155 |
135 |
110 |
95,5 |
83,5 |
77,5 |
67 |
59 |
16 |
190 |
165 |
145 |
115 |
100 |
90,5 |
84 |
72,5 |
64 |
17 |
205 |
180 |
155 |
125 |
110 |
97,5 |
90 |
78 |
69 |
18 |
220 |
190 |
165 |
135 |
115 |
100 |
96,5 |
83,5 |
74 |
19 |
235 |
205 |
180 |
145 |
125 |
110 |
100 |
89,5 |
79 |
20 |
250 |
215 |
190 |
155 |
135 |
115 |
110 |
95 |
84 |
21 |
265 |
230 |
200 |
160 |
140 |
125 |
115 |
100 |
89 |
22 |
280 |
245 |
215 |
170 |
150 |
130 |
120 |
105 |
94 |
23 |
295 |
255 |
225 |
180 |
155 |
140 |
130 |
110 |
99,5 |
24 |
310 |
270 |
235 |
190 |
165 |
145 |
135 |
115 |
100 |
25 | 325 | 285 |
250 |
200 | 175 |
150 |
140 | 120 |
110 |
26 | 340 | 295 |
260 |
210 | 180 |
160 |
150 | 130 |
115 |
27 | 355 | 310 |
275 |
220 | 190 |
165 |
155 | 135 |
120 |
28 | 370 | 325 |
285 |
230 | 200 |
175 |
160 | 140 |
125 |
29 | 385 | 340 |
300 |
240 | 210 |
185 |
170 | 145 |
130 |
30 | 405 | 350 |
310 |
250 | 215 |
190 |
175 | 155 |
135 |
31 | 420 | 365 |
325 |
260 | 225 |
200 |
185 | 160 |
140 |
32 | 435 | 380 |
335 |
270 | 235 |
205 |
190 | 165 |
145 |
33 | 450 | 395 |
350 |
280 | 245 |
215 |
200 | 170 |
150 |
34 | 470 | 410 |
360 |
290 | 250 |
220 |
205 | 180 |
155 |
35 | 485 | 425 |
375 |
300 | 260 |
230 |
215 | 185 |
160 |
36 | 500 | 440 |
385 |
310 | 270 |
235 |
220 | 190 |
170 |
USV-Werte | 50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Anzahl modularer Batteriereihen | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
7,3 |
6,2 |
5,2 |
5,6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
11 |
9,4 |
8 |
8,5 |
7,2 |
6,1 |
5,6 |
NA |
NA |
5 |
14,5 |
12,5 |
11 |
11,5 |
9,9 |
8,5 |
7,8 |
6,5 |
5,6 |
6 |
18,5 |
16 |
14 |
14,5 |
12,5 |
11 |
10 |
8,5 |
7,3 |
7 |
23 |
19,5 |
17 |
18 |
15,5 |
13,5 |
12 |
10,5 |
9,2 |
8 |
27 |
23,5 |
20 |
21,5 |
18,5 |
16 |
14,5 |
12,5 |
11 |
9 |
31,5 |
27 |
23,5 |
25 |
21,5 |
18,5 |
17 |
14,5 |
12,5 |
10 |
36 |
31 |
27 |
28,5 |
24,5 |
21,5 |
19,5 |
17 |
14,5 |
11 |
40,5 |
35 |
30,5 |
32 |
27,5 |
24 |
22,5 |
19 |
16,5 |
12 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21,5 |
18,5 |
13 |
49,5 |
43 |
37,5 |
39,5 |
34 |
30 |
27,5 |
23,5 |
20,5 |
14 |
54,5 |
47 |
41 |
43,5 |
37,5 |
33 |
30,5 |
26 |
23 |
15 |
59 |
51 |
45 |
47 |
41 |
36 |
33 |
28,5 |
25 |
16 |
64 |
55,5 |
48,5 |
51 |
44 |
39 |
36 |
31 |
27 |
17 |
69 |
59,5 |
52 |
55 |
47,5 |
42 |
38,5 |
33,5 |
29 |
18 |
74 |
64 |
56 |
59 |
51 |
45 |
41,5 |
36 |
31,5 |
19 |
79 |
68 |
60 |
63 |
54,5 |
48 |
44,5 |
38,5 |
33,5 |
20 |
84 |
72,5 |
63,5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
21 |
89 |
77 |
67,5 |
71,5 |
62 |
54 |
50 |
43,5 |
38 |
22 |
94 |
81,5 |
71,5 |
75,5 |
65,5 |
57,5 |
53 |
46 |
40,5 |
23 |
99,5 |
86 |
75,5 |
79,5 |
69 |
60,5 |
56 |
48,5 |
42,5 |
24 |
100 |
90,5 |
79,5 |
84 |
72,5 |
64 |
59 |
51 |
45 |
25 | 110 | 95 |
83,5 |
88 | 76,5 |
67 |
62 | 54 |
47 |
26 | 115 | 100 |
87,5 |
92,5 | 80 |
70,5 |
65 | 56,5 |
49,5 |
27 | 120 | 100 |
92 |
96,5 | 84 |
74 |
68 | 59 |
52 |
28 | 125 | 105 |
96 |
100 | 87,5 |
77 |
71,5 | 62 |
54,5 |
29 | 130 | 110 |
100 |
105 | 91,5 |
80,5 |
74,5 | 64,5 |
56,5 |
30 | 135 | 115 |
100 |
110 | 95,5 |
84 |
77,5 | 67 |
59 |
31 | 140 | 120 |
105 |
110 | 99 |
87,5 |
80,5 | 70 |
61,5 |
32 | 145 | 125 |
110 |
115 | 100 |
90,5 |
84 | 72,5 |
64 |
33 | 150 | 130 |
115 |
120 | 105 |
94 |
87 | 75,5 |
66,5 |
34 | 155 | 135 |
120 |
125 | 110 |
97,5 |
90 | 78 |
69 |
35 | 160 | 140 |
125 |
130 | 115 |
100 |
93,5 | 81 |
71,5 |
36 | 170 | 145 |
130 |
135 | 115 |
100 |
96,5 | 84 |
74 |
USV-Werte | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Anzahl modularer Batteriereihen | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
5,6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
6 |
7,3 |
6,2 |
5,2 |
5,6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
7 |
9,2 |
7,7 |
6,6 |
7 |
5,9 |
5 |
5 |
NA |
NA |
8 |
11 |
9,4 |
8 |
8,5 |
7,2 |
6,1 |
6,1 |
5,1 |
NA |
9 |
12,5 |
11 |
9,5 |
10 |
8,5 |
7,3 |
7,3 |
6,2 |
5,2 |
10 |
14,5 |
12,5 |
11 |
11,5 |
9,9 |
8,5 |
8,5 |
7,2 |
6,1 |
11 |
16,5 |
14 |
12,5 |
13 |
11 |
9,7 |
9,7 |
8,3 |
7,1 |
12 |
18,5 |
16 |
14 |
14,5 |
12,5 |
11 |
11 |
9,4 |
8 |
13 |
20,5 |
18 |
15,5 |
16,5 |
14 |
12 |
12 |
10,5 |
9 |
14 |
23 |
19,5 |
17 |
18 |
15,5 |
13,5 |
13,5 |
11,5 |
10 |
15 |
25 |
21,5 |
18,5 |
19,5 |
17 |
14,5 |
14,5 |
12,5 |
11 |
16 |
27 |
23,5 |
20 |
21,5 |
18,5 |
16 |
16 |
13,5 |
12 |
17 |
29 |
25 |
22 |
23 |
20 |
17 |
17 |
15 |
13 |
18 |
31,5 |
27 |
23,5 |
25 |
21,5 |
18,5 |
18,5 |
16 |
14 |
19 |
33,5 |
29 |
25,5 |
26,5 |
23 |
20 |
20 |
17 |
15 |
20 |
36 |
31 |
27 |
28,5 |
24,5 |
21,5 |
21,5 |
18,5 |
16 |
21 |
38 |
33 |
28,5 |
30,5 |
26 |
22,5 |
22,5 |
19,5 |
17 |
22 |
40,5 |
35 |
30,5 |
32 |
27,5 |
24 |
24 |
21 |
18 |
23 |
42,5 |
37 |
32 |
34 |
29,5 |
25,5 |
25,5 |
22 |
19 |
24 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
27 |
23,5 |
20 |
25 | 47 | 41 |
35,5 |
37,5 | 32,5 |
28,5 |
28,5 | 24,5 |
21,5 |
26 | 49,5 | 43 |
37,5 |
39,5 | 34 |
30 |
30 | 26 |
22,5 |
27 | 52 | 45 |
39,5 |
41,5 | 36 |
31 |
31 | 27 |
23,5 |
28 | 54,5 | 47 |
41 |
43,5 | 37,5 |
32,5 |
32,5 | 28,5 |
24,5 |
29 | 56,5 | 49 |
43 |
45,5 | 39 |
34 |
34 | 29,5 |
26 |
30 | 59 | 51 |
45 |
47 | 41 |
35,5 |
35,5 | 31 |
27 |
31 | 61,5 | 53 |
46,5 |
49 | 42,5 |
37 |
37 | 32 |
28 |
32 | 64 | 55,5 |
48,5 |
51 | 44 |
38,5 |
38,5 | 33,5 |
29 |
33 | 66,5 | 57,5 |
50,5 |
53 | 46 |
40 |
40 | 35 |
30,5 |
34 | 69 | 59,5 |
52 |
55 | 47,5 |
41,5 |
41,5 | 36 |
31,5 |
35 | 71,5 | 61,5 |
54 |
57 | 49,5 |
43 |
43 | 37,5 |
32,5 |
36 | 74 | 64 |
56 |
59 | 51 |
44,5 |
44,5 | 39 |
34 |