Überblick über das Parallelsystem
UIB | Eingangsschalter |
SSIB | Eingangsschalter für statischen Bypass |
IMB | Interner Wartungsschalter. |
UOB | Ausgangsschalter |
SIB | System-Trennschalter |
BB | Batterieschalter |
MBB | Externer Wartungs-Bypass-Schalter |
Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht
Galaxy VS kann 2 USV-Systeme in einem vereinfachten 1+1-Parallelsystem unterstützen, um Redundanz mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB zu erzielen.
Parallelsystem mit einzelnem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB
Galaxy VS kann in einem auf Kapazität ausgelegten System bis zu 3 USV-Systeme parallel und bis zu 3+1 USV-Systeme für Redundanz mit einzelnen Eingangsschaltern UIB und Eingangsschaltern für statischen Bypass SSIB unterstützen.
Parallelsystem mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB
Galaxy VS kann in einem auf Kapazität ausgelegten System bis zu 3 USV-Systeme parallel und bis zu 3+1 USV-Systeme für Redundanz mit gemeinsamem Eingangsschalter UIB und Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB unterstützen.