Gewichte und Abmessungen für Optionen
Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels für den Versand
Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
GVSBPSU150KH | 48 | 800 | 600 | 280 |
Gewichte und Abmessungen des Parallel-Wartungs-Bypass-Panels
Handelsüblich | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Gewicht und Abmessungen des Parallel-Wartungs-Bypass-Panels für den Versand
Gewichte und Abmessungen des Batterieschalters im Wandgehäuse für den Versand
Handelsüblich | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 45 | 530 | 1220 | 840 |
GVSBBB100K200H | 55 | 530 | 1220 | 840 |
Gewichte und Abmessungen des Batterieschalters im Wandgehäuse
Handelsüblich | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 25 | 650 | 500 | 280 |
GVSBBB100K200H | 35 | 800 | 500 | 280 |
Gewichte und Abmessungen der klassischen Batterieschränke für den Versand
Gewicht und Abmessungen der klassischen Batterieschränke
Gewichte und Abmessungen des leeren Batterieschranks für den Versand
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 205 | 2100 | 930 | 970 |
GVEBC11 | 250 | 2100 | 1330 | 970 |
Gewicht und Abmessungen des leeren Batterieschranks
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 190 | 1970 | 700 | 850 |
GVEBC11 | 230 | 1970 | 1100 | 850 |
Gewichte und Abmessungen der modularen Batterieschränke für den Versand
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Gewicht und Abmessungen des modularen Batterieschranks
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Leer – Mit sechs Batteriereihen |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Leer – Mit neun Batteriereihen |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |