990-91141C-007

120-150 kW Προδιαγραφές

Προδιαγραφές εισόδου 400 V

Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
Voltage (V) (Τάση) 380/400/415 380/400/415
Συνδέσεις WYE (ενιαία ηλεκτρική παροχή) 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)*
3-καλώδιο (L1, L2, L3, PE) WYE (διπλή πρίζα)* *
Εύρος τάσης εισόδου (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Εύρος συχνότητας (Hz) 40-70
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) 189/180/173 237/225/217
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) 227/216/208 273/270/260
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) 234/222/214 273/273/268
Συντελεστής ισχύος εισόδου 0,99 για φορτίο μεγαλύτερο από 50%
0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25%
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) <3% σε φορτίο 100%
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 65 kA RMS
Προστασία Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα

Προδιαγραφές παράκαμψης 400 V

Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
Voltage (V) (Τάση) 380/400/415 380/400/415
Συνδέσεις WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Εύρος συχνότητας (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη)
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) 184/175/169 230/219/211
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) 263/250/241 263/250/241
Μέγιστη ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος* 65 kA RMS
Προστασία Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 400 A, τήξη 52 kA2s

Προδιαγραφές εξόδου 400 V

Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
Voltage (V) (Τάση) 380/400/415 380/400/415
Συνδέσεις 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE)
Κανονισμός λειτουργίας τάσης εξόδου Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης 150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
110% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)
Απόκριση δυναμικού φορτίου ± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) 182/173/167 228/217/209
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) <1% για γραμμικό φορτίο
<5% για μη γραμμικό φορτίο
Παράγοντας κορυφής φορτίου 2,5
Συντελεστής ισχύος φορτίου Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Προδιαγραφές μπαταρίας 400 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Προστασία της συσκευής αποθήκευσης ενέργειας: Μια συσκευή προστασίας υπερέντασης πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη συσκευή αποθήκευσης ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%* 80%
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100% 20%*
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)* 96 120
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW) 24 30
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 40-48 μπλοκ μπαταριών: 480-576
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 40-48 μπλοκ μπαταριών: 545-654
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) 720 για 48 μπλοκ μπαταριών:
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) -3,3mV/°C για T ≥ 25 °C — 0mV/°C για T < 25 °C
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 384
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A)* (A) 260 326
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A)* (A) 326 407
Ρεύμα με κυμάτωση < 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας)
Έλεγχος μπαταριών Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 10 kA

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 400 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 150 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: 2 σε αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης, 4 σε αγωγούς DC+/DC-, 6 σε αγωγούς N/PE.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών

  • Μέθοδος εγκατάστασης C

Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη των καλωδίων DC που παρέχονται στο παρόν αποτελούν συστάσεις. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις συγκεκριμένες οδηγίες που περιέχονται στην τεκμηρίωση της λύσης μπαταρίας για τα μεγέθη καλωδίων DC και να διασφαλίζετε ότι τα μεγέθη των καλωδίων DC αντιστοιχούν στην κατάταξη του αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
  Χαλκός Αλουμίνιο Χαλκός Αλουμίνιο
Φάσεις εισόδου (mm2) 95 120 120 150
PE εισόδου (mm2) 50 70 70 95
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (mm2) 70 95 95 120
PE παράκαμψης/ εξόδου (mm2) 35 50 50 70
Ουδέτερο (mm2)* 95 ΜΔ 120 ΜΔ
Το μέγεθος των καλωδίων DC+/DC-* 95 120 120 ΜΔ
DC PE (mm2) 50 70 70 ΜΔ

Συνιστώμενη ανάντη προστασία 400 V

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τοπικές οδηγίες που απαιτούν αυτόματους διακόπτες ισχύος κυκλώματος 4 πόλων: Αν ο ουδέτερος αγωγός αναμένεται να μεταφέρει υψηλό ρεύμα, λόγω μη γραμμικού φορτίου ουδέτερης γραμμής, ο αυτόματος διακόπτης ισχύος του κυκλώματος πρέπει να επιλεγεί σύμφωνα με το αναμενόμενο ρεύμα στον ουδέτερο αγωγό.
Κατάταξη UPS 120 kW 150 kW
  Είσοδος Παράκαμψη Είσοδος Παράκαμψη
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
Ρύθμιση Ρύθμιση In/Ρύθμιση Io 250 200 280 250
Ρύθμιση Ir 250 200 1 250
Ρύθμιση Ρύθμιση Im/Ρύθμιση Isd 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;