Χρόνοι αυτονομίας μπαταρίας για συστήματα 400 V
Οι χρόνοι αυτονομίας μπαταρίας αναγράφονται σε λεπτά με φορτίο 100%.
Οι χρόνοι αυτονομίας μπαταρίας είναι εκτιμήσεις τιμών με βάση τα δεδομένα του κατασκευαστή της μπαταρίας για λειτουργία σε θερμοκρασία 25°C.
Κατάταξη UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συντελεστής ισχύος | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Χρόνοι αυτονομίας σε λεπτά για σύστημα UPS με ένα ερμάριο κλασικής μπαταρίας | ||||||||||||
GVSCBC7A | 9,0 | 7,2 | 5,8 | 6,4 | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* |
GVSCBC7B | 14,5 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 8,9 | 7,3 | 6,5 | 5,0 | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* |
GVSCBC7C | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 8,4 | 7,1 | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* |
GVSCBC10A2 | 28,5 | 24,5 | 21,0 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 9,3 | 7,9 |
GVSCBC10B2 | 45,0 | 38,5 | 33,5 | 35,5 | 30,5 | 26,5 | 24,0 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
Χρόνοι αυτονομίας σε λεπτά για σύστημα UPS με δύο ερμάρια κλασικής μπαταρίας | ||||||||||||
2 x GVSCBC7A | 25,5 | 21,5 | 18,5 | 20,0 | 16,5 | 14,0 | 13,0 | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 7,2 | 5,8 |
2 x GVSCBC7B | 39,0 | 33,0 | 28,5 | 30,5 | 26,0 | 22,0 | 20,5 | 17,0 | 14,5 | 14,5 | 12,0 | 10,0 |
2 x GVSCBC7C | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 | ΜΔ* | ΜΔ* | ΜΔ* |
2 x GVSCBC10A2 | 68,0 | 58,5 | 51,5 | 54,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 28,5 | 24,5 | 21,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91,0 | 80,0 | 84,0 | 73,0 | 64,0 | 59,5 | 51,0 | 45,0 | 45,0 | 38,5 | 33,5 |
Κατάταξη UPS | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Συντελεστής ισχύος | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Χρόνοι αυτονομίας σε λεπτά για σύστημα UPS με ένα ερμάριο κλασικής μπαταρίας | ||||||
GVSCBC10A2 | 8,4 | 7,0 | 5,8 | 5,8 | ΜΔ* | ΜΔ* |
GVSCBC10B2 | 13,0 | 11,0 | 9,1 | 9,1 | 7,4 | 5,9 |
Χρόνοι αυτονομίας σε λεπτά για σύστημα UPS με δύο ερμάρια κλασικής μπαταρίας | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 16,5 | 14,0 | 12,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35,5 | 30,5 | 26,0 | 26,0 | 22,5 | 19,0 |