990-91141F-007

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 50°C με μείωση φορτίου άνω των 40°C.* -15°C έως 40°Cγια συστήματα με μπαταρίες.
-25°C έως 55°C για συστήματα χωρίς μπαταρίες.
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο Σχεδιασμένο για λειτουργία σε υψόμετρο 0-3000 m.
Απαιτείται μείωση από 1000-3000 m:
Έως 1000 m: 1,000
Έως 1500 m: 0,975
Έως 2000 m: 0,950
Έως 2500 m: 0,925
Έως 3000 m: 0,900
 
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα 400 V: 60 dB σε φορτίο 70%, 68 dB σε φορτίο 100%
Κατηγορία προστασίας IP21
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;