Χρόνοι αυτονομίας μπαταρίας για ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 400 V
Οι χρόνοι λειτουργίας της μπαταρίας παρατίθενται σε λεπτά με φορτίο 100%. Οι χρόνοι λειτουργίας της μπαταρίας είναι εκτιμήσεις τιμών με βάση τα δεδομένα του κατασκευαστή της μπαταρίας για λειτουργία σε θερμοκρασία 25°C.
Οι χρόνοι αυτονομίας μπαταρίας που αναγράφονται εδώ είναι για Galaxy VS 9 Ah έξυπνες μονάδες μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας (GVSBTHU) που χρησιμοποιούνται σε ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας (GVSMODBC6 ή GVSMODBC9). Το GVSMODBC6 μπορεί να περιέχει μέχρι έξι αρθρωτές συστοιχίες μπαταριών και το GVSMODBC9 μπορεί να περιέχει έως εννέα αρθρωτές συστοιχίες μπαταριών. Μπορούν να συνδεθούν έως και τέσσερα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας σε ένα UPS.
Λόγω των δυνατοτήτων του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας, ισχύουν τα ακόλουθα:
-
Για UPS με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 20-50 kW πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον ένα GVSMODBC6 ή ένα GVSMODBC9.
-
Για UPS με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 60-100 kW πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον δύο GVSMODBC6 ή δύο GVSMODBC9.
-
Για UPS με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 120-150 kW πρέπει να εγκαθίστανται τουλάχιστον τρία GVSMODBC6 ή δύο GVSMODBC9.
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συντελεστής ισχύος | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Αριθμός στοιχειοσειρών επεκτεινόμενης μπαταρίας | |||||||||
1 |
5.5 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
14.5 |
12.5 |
11 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
3 |
24.5 |
21.5 |
18.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
4 |
35.5 |
31 |
27 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
5 |
47 |
41 |
35.5 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
6 |
58.5 |
51 |
45 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
7 |
71 |
61.5 |
54 |
43.5 |
37.5 |
32.5 |
30.5 |
26 |
23 |
8 |
83 |
72.5 |
63.5 |
51 |
44 |
38.5 |
36 |
31 |
27 |
9 |
96 |
83.5 |
73.5 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
35.5 |
31.5 |
10 |
105 |
95 |
83.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
11 |
120 |
105 |
94 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
12 |
135 |
115 |
100 |
84 |
72.5 |
63.5 |
59 |
51 |
45 |
13 |
145 |
130 |
115 |
92.5 |
80 |
70.5 |
65 |
56.5 |
49.5 |
14 |
160 |
140 |
125 |
100 |
87.5 |
77 |
71.5 |
61.5 |
54.5 |
15 |
175 |
155 |
135 |
110 |
95.5 |
83.5 |
77.5 |
67 |
59 |
16 |
190 |
165 |
145 |
115 |
100 |
90.5 |
84 |
72.5 |
64 |
17 |
205 |
180 |
155 |
125 |
110 |
97.5 |
90 |
78 |
69 |
18 |
220 |
190 |
165 |
135 |
115 |
100 |
96.5 |
83.5 |
74 |
19 |
235 |
205 |
180 |
145 |
125 |
110 |
100 |
89.5 |
79 |
20 |
250 |
215 |
190 |
155 |
135 |
115 |
110 |
95 |
84 |
21 |
265 |
230 |
200 |
160 |
140 |
125 |
115 |
100 |
89 |
22 |
280 |
245 |
215 |
170 |
150 |
130 |
120 |
105 |
94 |
23 |
295 |
255 |
225 |
180 |
155 |
140 |
130 |
110 |
99.5 |
24 |
310 |
270 |
235 |
190 |
165 |
145 |
135 |
115 |
100 |
25 | 325 | 285 |
250 |
200 | 175 |
150 |
140 | 120 |
110 |
26 | 340 | 295 |
260 |
210 | 180 |
160 |
150 | 130 |
115 |
27 | 355 | 310 |
275 |
220 | 190 |
165 |
155 | 135 |
120 |
28 | 370 | 325 |
285 |
230 | 200 |
175 |
160 | 140 |
125 |
29 | 385 | 340 |
300 |
240 | 210 |
185 |
170 | 145 |
130 |
30 | 405 | 350 |
310 |
250 | 215 |
190 |
175 | 155 |
135 |
31 | 420 | 365 |
325 |
260 | 225 |
200 |
185 | 160 |
140 |
32 | 435 | 380 |
335 |
270 | 235 |
205 |
190 | 165 |
145 |
33 | 450 | 395 |
350 |
280 | 245 |
215 |
200 | 170 |
150 |
34 | 470 | 410 |
360 |
290 | 250 |
220 |
205 | 180 |
155 |
35 | 485 | 425 |
375 |
300 | 260 |
230 |
215 | 185 |
160 |
36 | 500 | 440 |
385 |
310 | 270 |
235 |
220 | 190 |
170 |
Κατάταξη UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συντελεστής ισχύος | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Αριθμός στοιχειοσειρών επεκτεινόμενης μπαταρίας | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
7.8 |
6.5 |
5.6 |
6 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
12 |
10.5 |
9.2 |
8 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
9 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
17 |
14.5 |
12.5 |
10 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
11 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
22.5 |
19 |
16.5 |
12 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
13 |
49.5 |
43 |
37.5 |
39.5 |
34 |
30 |
27.5 |
23.5 |
20.5 |
14 |
54.5 |
47 |
41 |
43.5 |
37.5 |
33 |
30.5 |
26 |
23 |
15 |
59 |
51 |
45 |
47 |
41 |
36 |
33 |
28.5 |
25 |
16 |
64 |
55.5 |
48.5 |
51 |
44 |
39 |
36 |
31 |
27 |
17 |
69 |
59.5 |
52 |
55 |
47.5 |
42 |
38.5 |
33.5 |
29 |
18 |
74 |
64 |
56 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
36 |
31.5 |
19 |
79 |
68 |
60 |
63 |
54.5 |
48 |
44.5 |
38.5 |
33.5 |
20 |
84 |
72.5 |
63.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
21 |
89 |
77 |
67.5 |
71.5 |
62 |
54 |
50 |
43.5 |
38 |
22 |
94 |
81.5 |
71.5 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
23 |
99.5 |
86 |
75.5 |
79.5 |
69 |
60.5 |
56 |
48.5 |
42.5 |
24 |
100 |
90.5 |
79.5 |
84 |
72.5 |
64 |
59 |
51 |
45 |
25 | 110 | 95 |
83.5 |
88 | 76.5 |
67 |
62 | 54 |
47 |
26 | 115 | 100 |
87.5 |
92.5 | 80 |
70.5 |
65 | 56.5 |
49.5 |
27 | 120 | 100 |
92 |
96.5 | 84 |
74 |
68 | 59 |
52 |
28 | 125 | 105 |
96 |
100 | 87.5 |
77 |
71.5 | 62 |
54.5 |
29 | 130 | 110 |
100 |
105 | 91.5 |
80.5 |
74.5 | 64.5 |
56.5 |
30 | 135 | 115 |
100 |
110 | 95.5 |
84 |
77.5 | 67 |
59 |
31 | 140 | 120 |
105 |
110 | 99 |
87.5 |
80.5 | 70 |
61.5 |
32 | 145 | 125 |
110 |
115 | 100 |
90.5 |
84 | 72.5 |
64 |
33 | 150 | 130 |
115 |
120 | 105 |
94 |
87 | 75.5 |
66.5 |
34 | 155 | 135 |
120 |
125 | 110 |
97.5 |
90 | 78 |
69 |
35 | 160 | 140 |
125 |
130 | 115 |
100 |
93.5 | 81 |
71.5 |
36 | 170 | 145 |
130 |
135 | 115 |
100 |
96.5 | 84 |
74 |
Κατάταξη UPS | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συντελεστής ισχύος | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Αριθμός στοιχειοσειρών επεκτεινόμενης μπαταρίας | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
6 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
7 |
9.2 |
7.7 |
6.6 |
7 |
5.9 |
5 |
5 |
NA |
NA |
8 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
6.1 |
5.1 |
NA |
9 |
12.5 |
11 |
9.5 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
10 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
11 |
16.5 |
14 |
12.5 |
13 |
11 |
9.7 |
9.7 |
8.3 |
7.1 |
12 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11 |
9.4 |
8 |
13 |
20.5 |
18 |
15.5 |
16.5 |
14 |
12 |
12 |
10.5 |
9 |
14 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
13.5 |
11.5 |
10 |
15 |
25 |
21.5 |
18.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
16 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
16 |
13.5 |
12 |
17 |
29 |
25 |
22 |
23 |
20 |
17 |
17 |
15 |
13 |
18 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
18.5 |
16 |
14 |
19 |
33.5 |
29 |
25.5 |
26.5 |
23 |
20 |
20 |
17 |
15 |
20 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
21.5 |
18.5 |
16 |
21 |
38 |
33 |
28.5 |
30.5 |
26 |
22.5 |
22.5 |
19.5 |
17 |
22 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
24 |
21 |
18 |
23 |
42.5 |
37 |
32 |
34 |
29.5 |
25.5 |
25.5 |
22 |
19 |
24 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
27 |
23.5 |
20 |
25 | 47 | 41 |
35.5 |
37.5 | 32.5 |
28.5 |
28.5 | 24.5 |
21.5 |
26 | 49.5 | 43 |
37.5 |
39.5 | 34 |
30 |
30 | 26 |
22.5 |
27 | 52 | 45 |
39.5 |
41.5 | 36 |
31 |
31 | 27 |
23.5 |
28 | 54.5 | 47 |
41 |
43.5 | 37.5 |
32.5 |
32.5 | 28.5 |
24.5 |
29 | 56.5 | 49 |
43 |
45.5 | 39 |
34 |
34 | 29.5 |
26 |
30 | 59 | 51 |
45 |
47 | 41 |
35.5 |
35.5 | 31 |
27 |
31 | 61.5 | 53 |
46.5 |
49 | 42.5 |
37 |
37 | 32 |
28 |
32 | 64 | 55.5 |
48.5 |
51 | 44 |
38.5 |
38.5 | 33.5 |
29 |
33 | 66.5 | 57.5 |
50.5 |
53 | 46 |
40 |
40 | 35 |
30.5 |
34 | 69 | 59.5 |
52 |
55 | 47.5 |
41.5 |
41.5 | 36 |
31.5 |
35 | 71.5 | 61.5 |
54 |
57 | 49.5 |
43 |
43 | 37.5 |
32.5 |
36 | 74 | 64 |
56 |
59 | 51 |
44.5 |
44.5 | 39 |
34 |