990-91141B-016

Waktu Pengoperasian Baterai untuk Sistem 400 V

Waktu pengoperasian baterai tertera dalam satuan menit pada beban 100%.

Waktu pengoperasian baterai merupakan nilai yang diperkirakan berdasarkan pada data produsen baterai untuk pengoperasian pada suhu 25 °C.

  UPS 20 kW UPS 30 kW UPS 40 kW
Faktor daya 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
Runtime (Waktu pengoperasian) dalam satuan menit untuk sistem UPS dengan satu lemari baterai klasik
GVSCBC7A 34,5 29,5 25,5 20,0 17,0 14,5 13,0 10,5 9,0
GVSCBC7B 52,0 44,5 39,0 30,5 26,0 22,5 20,5 17,0 14,5
GVSCBC7C 62,5 54,0 47,5 38,0 32,5 28,5 26,5 22,5 19,5
GVSCBC10A 89,0 77,0 68,0 54,5 47,0 41,0 38,0 32,5 28,5
GVSCBC10B 135 115 105 84,5 73,5 64,5 59,5 51,5 45,0
Runtime (Waktu pengoperasian) dalam satuan menit untuk sistem UPS dengan dua lemari baterai klasik
2 x GVSCBC7A 82,0 71,0 62,5 50,0 43,0 37,5 34,5 29,5 25,5
2 x GVSCBC7B 125 105 95,0 76,0 65,5 57,0 52,5 45,0 39,0
2 x GVSCBC7C 140 125 110 89,5 77,5 68,0 63,0 54,5 47,5
2 x GVSCBC10A 200 175 155 125 105 96,5 89,0 77,5 68,0
2 x GVSCBC10B 300 260 235 190 165 145 135 115 105
  UPS 50 kW UPS 60 kW UPS 80 kW UPS 100 kW
Faktor daya 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
Runtime (Waktu pengoperasian) dalam satuan menit untuk sistem UPS dengan satu lemari baterai klasik
GVSCBC7A 9,0 7,3 5,9 6,4 T/A* T/A* T/A* T/A* T/A* T/A* T/A* T/A*
GVSCBC7B 14,5 12,0 10,0 11,0 9,0 7,4 6,5 5,1 T/A* T/A* T/A* T/A*
GVSCBC7C NA* T/A* T/A* 15,0 13,0 11,0 10,0 8,5 7,1 T/A* T/A* T/A*
GVSCBC10A 28,5 24,5 21,0 22,5 19,0 16,5 15,0 13,0 11,0 11,0 9,3 7,9
GVSCBC10B 45,0 38,5 33,5 35,5 30,5 26,5 24,0 20,5 17,5 17,5 14,5 12,5
Runtime (Waktu pengoperasian) dalam satuan menit untuk sistem UPS dengan dua lemari baterai klasik
2 x GVSCBC7A 25,5 22,0 18,5 20,0 17,0 14,5 13,0 10,5 9,0 9,0 7,3 5,8
2 x GVSCBC7B 39,0 33,5 29,0 30,5 26,0 22,5 20,5 17,0 14,5 14,5 12,0 10,0
2 x GVSCBC7C T/A* T/A* T/A* 38,0 32,5 28,5 26,5 22,5 19,5 T/A* T/A* T/A*
2 x GVSCBC10A 68,0 59,0 51,5 54,5 47,0 41,0 38,0 32,5 28,5 28,5 24,5 21,0
2 x GVSCBC10B 105 91,0 80,0 84,5 73,5 64,5 59,5 51,5 45,0 45,0 38,5 33,5
QR code for this page

Apakah ini membantu?