990-91141B-016

Efisiensi

UPS 400 V dan 480 V

UPS 20 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

94,0%

94,4%

94,1%

93,6%

96,9%

96,7%

96,7%

96,8%

50% beban

95,7%

96,1%

95,9%

95,8%

98,1%

98,2%

98,2%

98,2%

75% beban

96,4%

96,6%

96,6%

96,5%

98,6%

98,7%

98,7%

98,7%

100% beban

96,7%

96,9%

96,9%

96,9%

98,8%

98,9%

98,9%

98,9%

UPS 20 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

95,6%

95,4%

95,3%

94,9%

93,6%

93,6%

93,6%

93,5%

50% beban

97,7%

97,6%

97,6%

97,2%

95,7%

95,7%

95,7%

95,4%

75% beban

98,4%

98,3%

98,3%

98,1%

96,3%

96,3%

96,3%

95,9%

100% beban

98,7%

98,7%

98,7%

98,5%

96,6%

96,6%

96,6%

96,2%

UPS 30 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

95,0%

95,5%

95,3%

95,0%

97,7%

97,7%

97,7%

97,7%

50% beban

96,4%

96,6%

96,6%

96,5%

98,6%

98,7%

98,7%

98,7%

75% beban

96,7%

97,0%

96,9%

97,0%

98,9%

98,9%

99,0%

99,0%

100% beban

96,8%

97,0%

97,0%

97,2%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

UPS 30 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

97,0%

96,9%

96,8%

96,5%

95,0%

95,0%

95,0%

94,8%

50% beban

98,4%

98,3%

98,3%

98,1%

96,3%

96,3%

96,3%

95,9%

75% beban

98,8%

98,8%

98,8%

98,7%

96,6%

96,6%

96,6%

96,3%

100% beban

99,0%

99,0%

99,0%

98,9%

96,7%

96,7%

96,7%

96,4%

UPS 40 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

95,7%

96,1%

95,9%

95,8%

98,1%

98,2%

98,2%

98,2%

50% beban

96,7%

96,9%

96,9%

96,9%

98,8%

98,9%

98,9%

98,9%

75% beban

96,8%

97,0%

97,0%

97,2%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

100% beban

96,7%

96,9%

96,9%

97,3%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

UPS 40 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

97,7%

97,6%

97,6%

97,2%

95,7%

95,7%

95,7%

95,4%

50% beban

98,7%

98,7%

98,7%

98,5%

96,6%

96,6%

96,6%

96,2%

75% beban

99,0%

99,0%

99,0%

98,9%

96,7%

96,7%

96,7%

96,4%

100% beban

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

96,6%

96,6%

96,6%

96,5%

UPS 50 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

96,2%

96,4%

96,3%

96,2%

98,4%

98,5%

98,4%

98,5%

50% beban

96,8%

97,0%

97,0%

97,1%

99,0%

99,0%

99,0%

99,1%

75% beban

96,7%

97,0%

97,0%

97,3%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

100% beban

96,4%

96,7%

96,8%

97,2%

99,2%

99,3%

99,3%

99,3%

UPS 50 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

98,1%

98,0%

98,0%

97,8%

96,1%

96,1%

96,1%

95,7%

50% beban

98,9%

98,9%

98,9%

98,8%

96,7%

96,7%

96,7%

96,4%

75% beban

99,2%

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

96,5%

100% beban

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

96,5%

UPS 60 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

95,6%

95,7%

95,8%

95,4%

98,3%

98,2%

98,3%

98,2%

50% beban

96,7%

97,0%

96,8%

96,8%

98,9%

98,9%

98,9%

98,9%

75% beban

96,9%

97,1%

97,1%

97,2%

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

100% beban

96,9%

97,1%

97,1%

97,3%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

UPS 60 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

97,5%

97,4%

97,4%

97,0%

95,2%

95,2%

95,2%

94,9%

50% beban

98,6%

98,6%

98,6%

98,4%

96,4%

96,4%

96,4%

96,2%

75% beban

99,0%

99,0%

99,0%

98,9%

96,7%

96,7%

96,7%

96,6%

100% beban

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

96,7%

UPS 80 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

96,2%

96,3%

96,3%

96,1%

98,6%

98,6%

98,6%

98,6%

50% beban

96,9%

97,1%

97,0%

97,1%

99,0%

99,1%

99,1%

99,1%

75% beban

96,9%

97,1%

97,1%

97,3%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

100% beban

96,8%

97,0%

97,1%

97,3%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

UPS 80 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

98,1%

98,0%

98,0%

97,7%

95,8%

95,8%

95,8%

95,6%

50% beban

98,9%

98,9%

98,9%

98,8%

96,6%

96,6%

96,6%

96,5%

75% beban

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

96,7%

96,7%

96,7%

96,7%

100% beban

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

96,6%

96,6%

96,6%

96,7%

UPS 100 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

96,5%

96,6%

96,6%

96,5%

98,8%

98,8%

98,8%

98,8%

50% beban

96,9%

97,1%

97,1%

97,2%

99,1%

99,1%

99,2%

99,2%

75% beban

96,9%

97,1%

97,2%

97,4%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

100% beban

96,6%

96,8%

96,9%

97,3%

99,3%

99,3%

99,4%

99,4%

UPS 100 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
25% beban

98,4%

98,4%

98,4%

98,1%

96,2%

96,2%

96,2%

96,0%

50% beban

99,1%

99,1%

99,0%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

96,6%

75% beban

99,2%

99,3%

99,3%

99,2%

96,7%

96,7%

96,7%

96,7%

100% beban

99,3%

99,3%

99,3%

99,4%

96,5%

96,5%

96,5%

96,6%

UPS 208 V

UPS 10 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

90,4%

90,6%

90,9%

93,8%

93,6%

93,9%

50% beban

93,3%

93,5%

93,6%

96,5%

96,4%

96,5%

75% beban

94,3%

94,4%

94,7%

97,4%

97,3%

97,4%

100% beban

94,6%

94,8%

95,1%

97,8%

97,8%

97,9%

UPS 10 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

92,8%

93,3%

93,0%

91,6%

91,6%

91,6%

50% beban

96,0%

96,3%

96,2%

94,0%

94,0%

94,0%

75% beban

97,1%

97,3%

97,3%

94,8%

94,8%

94,8%

100% beban

97,6%

97,9%

97,9%

95,2%

95,2%

95,2%

UPS 15 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

92,3%

92,5%

92,7%

95,5%

95,4%

95,7%

50% beban

94,3%

94,4%

94,7%

97,4%

97,3%

97,4%

75% beban

94,6%

94,9%

95,1%

98,0%

98,0%

98,0%

100% beban

94,5%

94,8%

95,2%

98,3%

98,3%

98,3%

UPS 15 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

95,0%

95,3%

95,0%

93,2%

93,2%

93,2%

50% beban

97,1%

97,3%

97,3%

94,8%

94,8%

94,8%

75% beban

97,8%

98,1%

98,1%

95,3%

95,3%

95,3%

100% beban

98,2%

98,4%

98,4%

95,5%

95,5%

95,5%

UPS 20 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

93,3%

93,5%

93,6%

96,5%

96,4%

96,5%

50% beban

94,6%

94,8%

95,1%

97,8%

97,8%

97,9%

75% beban

94,5%

94,8%

95,2%

98,3%

98,3%

98,3%

100% beban

94,1%

94,4%

94,9%

98,5%

98,5%

98,6%

UPS 20 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

96,0%

96,3%

96,2%

94,0%

94,0%

94,0%

50% beban

97,6%

97,9%

97,9%

95,2%

95,2%

95,2%

75% beban

98,2%

98,4%

98,4%

95,5%

95,5%

95,5%

100% beban

98,5%

98,7%

98,7%

95,5%

95,5%

95,5%

UPS 25 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

93,9%

94,1%

94,3%

97,4%

97,3%

97,1%

50% beban

94,6%

94,9%

95,2%

98,1%

98,1%

98,2%

75% beban

94,3%

94,6%

95,0%

98,4%

98,5%

98,5%

100% beban

93,4%

93,9%

94,5%

98,6%

98,6%

98,7%

UPS 25 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

96,6%

96,9%

96,9%

94,5%

94,5%

94,5%

50% beban

97,9%

98,2%

98,2%

95,4%

95,4%

95,4%

75% beban

98,4%

98,6%

98,6%

95,5%

95,5%

95,5%

100% beban

98,7%

98,8%

98,8%

95,5%

95,5%

95,5%

UPS 30 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

93,0%

93,1%

93,9%

96,6%

96,6%

96,7%

50% beban

94,6%

94,8%

95,4%

97,9%

97,9%

98,0%

75% beban

94,9%

95,0%

95,6%

98,3%

98,3%

98,4%

100% beban

94,7%

94,9%

95,6%

98,5%

98,5%

98,6%

UPS 30 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

96,1%

96,1%

96,0%

93,8%

93,8%

93,8%

50% beban

97,8%

97,8%

97,8%

95,1%

95,1%

95,1%

75% beban

98,4%

98,4%

98,4%

95,5%

95,5%

95,5%

100% beban

98,6%

98,7%

98,7%

95,6%

95,6%

95,6%

UPS 40 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

93,9%

94,1%

94,6%

97,2%

97,3%

97,3%

50% beban

94,9%

95,0%

95,6%

98,2%

98,2%

98,3%

75% beban

94,7%

94,9%

95,6%

98,5%

98,5%

98,6%

100% beban

94,2%

94,6%

95,3%

98,6%

98,7%

98,7%

UPS 40 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

97,0%

97,0%

97,0%

94,4%

94,4%

94,4%

50% beban

98,2%

98,2%

98,3%

95,4%

95,4%

95,4%

75% beban

98,6%

98,7%

98,7%

95,6%

95,6%

95,6%

100% beban

98,7%

98,7%

98,8%

95,6%

95,6%

95,6%

UPS 50 kW Operasi normal Mode ECO
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

94,4%

94,5%

95,1%

97,6%

97,6%

97,7%

50% beban

94,9%

95,0%

95,6%

98,4%

98,4%

98,5%

75% beban

94,4%

94,7%

95,4%

98,6%

98,7%

98,7%

100% beban

93,6%

94,0%

94,9%

98,7%

98,7%

98,8%

UPS 50 kW ECOnversion Operasi baterai
Tegangan (V) 200 208 220 200 208 220
25% beban

97,5%

97,5%

97,4%

94,9%

94,9%

94,9%

50% beban

98,5%

98,5%

98,6%

95,5%

95,5%

95,5%

75% beban

98,7%

98,7%

98,7%

95,6%

95,6%

95,6%

100% beban

98,8%

98,8%

98,8%

95,5%

95,5%

95,5%

QR code for this page

Apakah ini membantu?