Kepatuhan
Keselamatan | IEC 62040-1: 2008-06,
Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi pertama
- Bagian 1: General and safety requirements for UPS IEC 62040-1: 2013-01, perubahan 1 dari edisi pertama UL 1778 edisi kelima |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi ke-3
- Bagian 2: Persyaratan kompatibilitas elektromagnetik (EMC) C2 FCC Bagian 15 Subbagian B, Kelas A IEEE C62.41-1991 Kategori Lokasi B2, Praktik yang Direkomendasikan oleh IEEE tentang Lonjakan Tegangan di Sirkuit Daya AC Tegangan Rendah |
Angkutan | IEC 60721-4-2 Level 2M2 |
Seismik | ICC-ES AC 156 (2015); telah disetujui OSHPD; Sds=1,45 g untuk z/h=1 dan Sds=2,00 g untuk z/h=0; Ip=1,5 |
Kelautan* | SERTIFIKAT PERSETUJUAN JENIS mematuhi peraturan DNV GL untuk
klasifikasi – Kapal, unit lepas pantai, serta kapal berkecepatan
tinggi dan ringan (Pedoman Kelas: DNVGL-CG-0339). Nomor sertifikat:
SERTIFIKAT PERSETUJUAN JENIS TAE00004A2 mematuhi Peraturan Bureau Veritas untuk Klasifikasi Kapal Baja (Spesifikasi Uji: E10). Nomor sertifikat: 64254/A0 BV |
Kinerja
Kinerja sesuai dengan: IEC 62040-3: 2021, Sistem Daya Bebas Putus (Uninterruptible Power System/UPS) edisi ke-3 - Bagian 3: Metode penentuan kinerja dan persyaratan uji.
Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC 62040-3, Klausul 5.3.4): VFI-SS-11
Kepatuhan Seismik Regional
Sertifikat tersedia berdasarkan permintaan.
Negara/Kawasan | ID Kode | Tingkat bahaya di permukaan tanah | Tingkat bahaya di atap |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zona 4 | Zona 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Kanada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Chili | NCh 433.Of1996 | Zona 3 | Zona 2 |
Tiongkok | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Eropa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
India | IS 1893 (Bagian 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Jepang | Undang-Undang Standar Bangunan | Zona A | Zona A |
Selandia Baru | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | Zona 4 | Zona 4 |
Rusia | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | Kode Rancangan Seismik CPA 2011 | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
A.S.* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |