990-91141D-016

Kebocoran Arus

Instalasi 4 kabel sistem UPS 380/400/415 V pada beban 100%

Taraf Ukur UPS Kebocoran arus
20-50 kW 62 mA
60-100 kW 67 mA
120-150 kW 91 mA
QR code for this page

Apakah ini membantu?