990-91141F-016

Fisik

Berat dan Dimensi Pengiriman UPS

  Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
UPS 20-50 kW 400 V

235

1680

640

990

UPS 20-50 kW dengan modul daya N+1 400 V

250

1680

640

990

UPS 60 kW 400 V

263

1680

640

990

UPS 60-100 kW dengan modul daya N+1 400 V*

250

1680

640

990

UPS 80-100 kW 400 V

275

1680

640

990

UPS 120 kW 400 V*

250

1680

640

990

UPS 150 kW 400 V*

250

1680

640

990

CATATAN: Model UPS yang ditandai dengan * pada tabel di atas dikirimkan bersama dengan satu modul daya yang sudah terpasang di UPS dan dua modul daya yang dikirimkan secara terpisah.

Berat dan Dimensi Pengiriman Modul Daya

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Berat dan Dimensi UPS

  Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
UPS 20-50 kW 400 V

206

1485

521

847

UPS 20-50 kW dengan modul daya N+1 400 V

250

1485

521

847

UPS 60 kW 400 V

238

1485

521

847

UPS 60-100 kW dengan modul daya N+1 400 V

290

1485

521

847

UPS 80-100 kW 400 V

250

1485

521

847

UPS 120 kW 400 V

278

1485

521

847

UPS 150 kW 400 V

290

1485

521

847

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak pisah minimal yang diwajibkan adalah 150 mm (5,91 in).

Tampak Depan UPS

QR code for this page

Apakah ini membantu?