Spesifikasi untuk Sistem 400 V
Spesifikasi Masukan 400 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380/400/415 | ||||||||
Sambungan | 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu
daya utama tunggal) 3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)* * |
||||||||
Rentang tegangan masukan (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 40-70 | ||||||||
Arus masuk nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Arus masukan maksimal (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Batasan arus masuk (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Faktor daya keluar | 0,99 untuk beban lebih besar dari 50% 0,95 untuk beban lebih besar dari 25% |
||||||||
Total distorsi harmonis (THDI) | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | |||||||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam |
||||||||
Sinyal masuk tanjakan |
Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik |
Spesifikasi Bypass 400 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 380/400/415 | ||||||||
Sambungan | 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Rentang tegangan bypass (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna) | ||||||||
Arus bypass nominal (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Arus netral nominal (A) * | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekring umpan balik
tertanam |
Perlindungan dan
sekring umpan balik tertanam |
Spesifikasi Keluaran 400 V
Spesifikasi Baterai 400 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%* | 80% | ||||||||
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100% | 20%* | ||||||||
Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tegangan baterai nominal (VDC) | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | 35-48 blok: 420-576 | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | ||||
Tegangan ambang nominal (VDC) | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | 35-48 blok: 477-654 | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | ||||
Tegangan dorongan maksimal (VDC) | 720 untuk 48 blok | ||||||||
Kompensasi suhu (per sel) | -3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C | ||||||||
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | 35 blok: 336 | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | ||||
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A) * | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A) * | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Arus riak | < 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian) | ||||||||
Uji baterai | Manual/otomatis (dapat dipilih) | ||||||||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 10 kA |
Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 400 V
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Semua pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan
nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang
diizinkan adalah 150 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: Dua pada busbar masukan/keluaran/bypass; Empat pada busbar DC+/DC-; Enam pada busbar N/PE.
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium
-
Metode instalasi C
Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.
Bypass
Aluminium
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase masukan (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Masukan PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fase bypass/keluaran (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/keluaran PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Netral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 400 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (tetap) | 400 (tetap) | 500 (tetap) | 500 (tetap) | 640 (tetap) | 500 (tetap) |
Taraf Ukur UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (tetap) | 640 (tetap) | 1250 (tetap) | 800 (tetap) | 1250 (tetap) | 1250 (tetap) | ≤6 x In | 1250 (tetap) |
Taraf Ukur UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |