990-91141F-016

Spesifikasi untuk Sistem Kelautan 440 V

CATATAN: 440 V hanya berlaku untuk model UPS kelautan.

Spesifikasi Masukan Sistem Kelautan 440 V

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Sambungan 3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE or 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)
Rentang tegangan masukan (V) 374-506
Rentang frekuensi (Hz) 40-70
Arus masuk nominal (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Arus masukan maksimal (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
Batasan arus masuk (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
Faktor daya keluar 0,99 untuk beban lebih besar dari 50%
0,95 untuk beban lebih besar dari 25%
Total distorsi harmonis (THDI) <5% pada beban 100% <3% pada beban 100% <5% pada beban 100% <3% pada beban 100% <5% pada beban 100% <3% pada beban 100%
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 65 kA RMS
Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam

Sinyal masuk tanjakan

Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik

CATATAN: Untuk UPS dengan modul daya N+1, faktor daya masukan adalah 0,99 pada beban 100% dan total distorsi harmonis (THDI) adalah <6% pada beban linier penuh (simetris).

Spesifikasi Bypass Sistem Kelautan 440 V

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Sambungan 3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE atau 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Rentang tegangan bypass (V) 396-484
Rentang frekuensi (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)
Arus bypass nominal (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

Arus netral nominal (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Taraf ukur hubungan pendek maksimal 65 kA RMS
Perlindungan Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 400 A, prearcing 33 kA2s
Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 550 A, prearcing 52 kA2s

Spesifikasi Keluaran Sistem Kelautan 440 V

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Sambungan 3 kabel (L1, L2, L3, PE) atau 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)
Aturan tegangan keluar Muatan simetris ± 1%
Muatan asimetris ± 3%
Kapasitas beban lebih 150% selama 1 menit (operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
125% selama 1 menit (operasi baterai)
125% secara terus-menerus (operasi bypass)
1000% selama 100 milidetik (operasi bypass)
Respons beban dinamis ± 5% setelah 2 milidetik
± 1% setelah 50 milidetik
Faktor daya keluar 1
Arus keluar nominal (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Regulasi frekuensi (Hz) 50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas
Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk) Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Total distorsi harmonis (THDU) <1% untuk beban linier
<5% untuk beban non-linier
Faktor puncak beban 2,5
Faktor daya beban Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus.

Spesifikasi Baterai Sistem Kelautan 440 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
  • Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
  • Jeda pemutus harus ditetapkan ke nol pada semua pemutus baterai.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%* 80%
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100% 20%
Daya pengisian maksimum (pada beban 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tegangan baterai nominal (VDC) 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576 35-48 blok: 420-576 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576
Tegangan ambang nominal (VDC) 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654 35-48 blok: 477-654 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654
Tegangan dorongan maksimal (VDC) 720 untuk 48 blok
Kompensasi suhu (per sel) -3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) 32 blok: 307 40 blok: 384 35 blok: 336 32 blok: 307 40 blok: 384
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A) * 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Arus riak < 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian)
Uji baterai Manual/otomatis (dapat dipilih)
Taraf ukur hubungan pendek maksimal 10 kA

Ukuran Kabel yang Direkomendasikan Sistem Kelautan 440 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Semua pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 150 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: Dua pada busbar masukan/keluaran/bypass; Empat pada busbar DC+/DC-; Enam pada busbar N/PE.

CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium

  • Metode instalasi C

Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.

CATATAN: Ukuran kabel yang direkomendasikan dan ukuran kabel maksimum yang diperbolehkan bisa bervariasi untuk produk tambahan. Tidak semua produk tambahan mendukung penggunaan kabel aluminium. Lihat panduan instalasi yang disertakan dengan produk tambahan.
CATATAN: Ukuran kabel DC yang diberikan di sini merupakan rekomendasi semata – Selalu ikuti petunjuk khusus dalam dokumentasi solusi baterai untuk ukuran kabel DC PE serta pastikan bahwa ukuran kabel DC sesuai dengan peringkat pemutus baterai.
CATATAN: Konduktor netral diukur untuk menangani 1,73 kali arus fase, apabila terjadi konten harmonik tinggi dari beban nonlinier. Jika terdapat ekspektasi arus yang tidak atau kurang harmonis, konduktor netral bisa disesuaikan namun tidak kurang dari konduktor fase.
CATATAN: 20-40 kW: Kabel DC diukur menurut 32 blok baterai. 50-100 kW: Kabel DC diukur menurut 40 blok baterai.

Bypass

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fase masukan (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Masukan PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fase bypass/keluaran (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/keluaran PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Netral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fase masukan (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Masukan PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fase bypass/keluaran (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/keluaran PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Netral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Perlindungan Arus Hulu yang Direkomendasikan Sistem Kelautan 440 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
  • Untuk sistem paralel, nilai pemutusan instan (Ii) tidak boleh ditetapkan lebih tinggi dari 1250 A. Tempatkan label 885-92556 di sebelah pemutus sirkuit hulu untuk menginformasikan tentang bahaya terkait.
  • Untuk UPS dengan taraf ukur 20-120 kW: Pada sistem paralel dengan tiga UPS atau lebih, pemutus sirkuit harus dipasang pada keluaran setiap UPS. Nilai pemutusan instan (Ii) pemutus keluaran unit (UOB) tidak boleh ditetapkan lebih tinggi dari 1250 A.
  • Untuk UPS dengan taraf ukur 150 kW: Pada sistem paralel dengan dua UPS atau lebih, pemutus sirkuit harus dipasang pada keluaran setiap UPS. Nilai pemutusan instan (Ii) pemutus keluaran unit (UOB) tidak boleh ditetapkan lebih tinggi dari 1250 A.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Untuk petunjuk setempat yang mewajibkan penggunaan pemutus sirkuit 4 kutub: Jika konduktor netral diharapkan membawa arus yang tinggi, karena beban nonlinier yang netral, pemutus sirkuit harus dinilai sesuai dengan arus netral yang diharapkan.
Taraf Ukur UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Masukan Bypass Masukan Bypass Masukan Bypass
Jenis pemutus NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (tetap) 400 (tetap) 500 (tetap) 500 (tetap) 640 (tetap) 500 (tetap)
Taraf Ukur UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Masukan Bypass Masukan Bypass Masukan Bypass Masukan Bypass
Jenis pemutus NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (tetap) 640 (tetap) 1250 (tetap) 800 (tetap) 1250 (tetap) 1250 (tetap) ≤6 x In 1250 (tetap)
Taraf Ukur UPS 120 kW 150 kW
  Masukan Bypass Masukan Bypass
Jenis pemutus NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
QR code for this page

Apakah ini membantu?