990-91141D-016

Berat dan Dimensi untuk Opsi

CATATAN: Tidak semua opsi yang tercantum di sini tersedia untuk semua model UPS. Lihat daftar opsi perangkat keras untuk model UPS yang relevan.

Berat dan Dimensi Pengiriman Panel Bypass Pemeliharaan

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm* Lebar mm Tebal mm*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200
GVSBPSU150KH 58 950 800 1200

Berat dan Dimensi Panel Bypass Pemeliharaan

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Berat dan Dimensi Panel Bypass Pemeliharaan Paralel

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Berat dan Dimensi Pengiriman Panel Bypass Pemeliharaan Paralel

Referensi komersial Berat kg Tinggi* mm Lebar mm Tebal* mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Berat dan Dimensi Pengiriman Kotak Pemutus Baterai

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSBBB20K80H 45 530 1220 840
GVSBBB100K200H 55 530 1220 840

Berat dan Dimensi Kotak Pemutus Baterai

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Berat dan Dimensi Pengiriman Lemari Baterai Klasik

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 940 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Klasik

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 920

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

Berat dan Dimensi Pengiriman Lemari Baterai Kosong

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Kosong

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850

Berat dan Dimensi Pengiriman Lemari Baterai Modular

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
CATATAN: Lemari baterai modular dikirimkan tanpa adanya rangkaian baterai yang terpasang.

Berat dan Dimensi Lemari Baterai Modular

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSMODBC6
– Kosong
– Dengan enam rangkaian baterai

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Kosong
– Dengan sembilan rangkaian baterai

186
1338
1970 550 847
CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg.
QR code for this page

Apakah ini membantu?