990-91141F-017

Caratteristiche fisiche

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 20-50 kW 400 V

235

1680

640

990

UPS da 20-50 kW 400 V con modulo di potenza N+1

250

1680

640

990

UPS da 60 kW 400 V

263

1680

640

990

UPS da 60-100 kW 400 V con modulo di potenza N+1*

250

1680

640

990

UPS da 80-100 kW 400 V

275

1680

640

990

UPS da 120 kW 400 V*

250

1680

640

990

UPS da 150 kW 400 V*

250

1680

640

990

NOTA: I modelli di UPS contrassegnati con un * nella tabella sopra vengono spediti con un modulo di alimentazione preinstallato nell'UPS e due moduli di alimentazione spediti separatamente.

Pesi e dimensioni con imballaggio del modulo di alimentazione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Pesi e dimensioni dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
UPS da 20-50 kW 400 V

206

1485

521

847

UPS da 20-50 kW 400 V con modulo di potenza N+1

250

1485

521

847

UPS da 60 kW 400 V

238

1485

521

847

UPS da 60-100 kW 400 V con modulo di potenza N+1

290

1485

521

847

UPS da 80-100 kW 400 V

250

1485

521

847

UPS da 120 kW 400 V

278

1485

521

847

UPS da 150 kW 400 V

290

1485

521

847

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: Lo spazio di manovra posteriore minimo richiesto è di 150 mm (5,91 poll.).

Vista anteriore dell'UPS

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?