Specifiche
Specifiche ingresso 400 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380/400/415 | ||||||||
Collegamenti | 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE (alimentazione singola) 3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE (alimentazione doppia)* * |
||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Corrente massima in ingresso (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Fattore di potenza in ingresso | 0,99 per carichi superiori al 50% 0,95 per carichi superiori al 25% |
||||||||
Distorsione armonica totale (THDI) | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | |||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione | Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
||||||||
Rampa in ingresso | Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
Specifiche bypass 400 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380/400/415 | ||||||||
Collegamenti | 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Intervallo tensione di bypass (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Corrente di neutro nominale (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
Specifiche uscita 400 V
Specifiche batteria 400 V
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione
da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* | 80% | ||||||||
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% | 20%* | ||||||||
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensione nominale batteria (VCC) | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | 35-48 blocchi: 420-576 | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | ||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | 35-48 blocchi: 477-654 | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | ||||
Tensione di boost massima (VCC) | 720 per 48 blocchi | ||||||||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C | ||||||||
Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC) | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | 35 blocchi: 336 | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | ||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di autonomia) | ||||||||
Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 10 kA |
Dimensioni dei cavi consigliate 400 V
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: 2 sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; 4 sulle sbarre CC+/CC-; 6 sulle sbarre N/PE.
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Ingresso PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass PE/uscita PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutro (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
CC+/CC- (mm2* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
CC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alluminio
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingresso PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/uscita PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
CC+/CC- (mm2* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
CC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protezione a monte consigliata 400 V
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fisso) | 400 (fisso) | 500 (fisso) | 500 (fisso) | 640 (fisso) | 500 (fisso) |
Valori nominali dell'UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fisso) | 640 (fisso) | 1250 (fisso) | 800 (fisso) | 1250 (fisso) | 1250 (fisso) | 5 - 10 x In | 1250 (fisso) |
Valori nominali dell'UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 5-8 x In | — |