Specifiche per sistemi nautici da 440 V
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche ingresso
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegamenti | Collegamenti in ingresso nel sistema
ad alimentazione singola: 3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE o 4 fili (L1,
L2, L3, N, PE) WYE Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione doppia: 3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE |
||||||||
| Intervallo tensione in ingresso (V) | 374-506 | ||||||||
| Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
| Corrente massima in ingresso (A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
| Fattore di potenza in ingresso | 0,99 per carichi superiori al 50% 0,95 per carichi superiori al 25% |
||||||||
| Distorsione armonica totale (THDI) | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | |||
| Minimo valore nominale di cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione "Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata". | ||||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
| Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
||||||||
| Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
||||||||
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche bypass
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegamenti | WYE a 3 fili (L1, L2, L3, PE) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 396-484 | ||||||||
| Intervallo frequenza (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) | ||||||||
| Corrente bypass nominale (A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
| Corrente di neutro nominale (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
| Minimo valore nominale di cortocircuito | Dipende dalla protezione a monte. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata". | ||||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
| Protezione | Protezione
alimentazione di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s |
Protezione
alimentazione di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s |
|||||||
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche Uscita
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegamenti | 3 fili (L1, L2, L3, PE) o 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Regolazione della tensione in uscita | Carico simmetrico
± 1% Carico asimmetrico ± 3% |
||||||||
| Capacità di sovraccarico | 150% per
1 minuto (funzionamento normale) 125% per 10 minuti (funzionamento normale) 110% continuo (funzionamento normale)* 125% per 1 minuto (funzionamento a batteria) 125% continuo (funzionamento in modalità bypass) 1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass) |
||||||||
| Risposta con carico dinamico | ± 5% dopo 2
millisecondi ± 1% dopo 50 millisecondi |
||||||||
| Fattore di potenza in uscita | 1 | ||||||||
| Corrente in uscita nominale (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
| Minimo valore nominale di cortocircuito* | Dipende dalla protezione a monte. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata". | ||||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito* | 65 kA RMS | ||||||||
|
Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter |
Varia nel tempo. Vedere i valori nei grafici e nelle tabelle in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile). | ||||||||
| Regolazione frequenza (Hz) | Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero | ||||||||
| Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) | Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
| Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per
carico lineare <5% per carico non lineare |
||||||||
| Fattore di cresta del carico | 2,5 | ||||||||
| Fattore di potenza di carico | Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento | ||||||||
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche batteria
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* | 80% | ||||||||
| Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% | 20% | ||||||||
| Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
| Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Tensione nominale batteria (VCC) | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | 35-48 blocchi: 420-576 | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | ||||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | 35-48 blocchi: 477-654 | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | ||||
| Tensione di boost massima (VCC) | 720 per 48 blocchi | ||||||||
| Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C | ||||||||
| Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | 35 blocchi: 336 | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | ||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
| Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di autonomia) | ||||||||
| Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | ||||||||
| Massimo valore nominale cortocircuito | 10 kA | ||||||||
Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo UPS è conforme alle normative OVCII (Over
Voltage Category Class II). Questo UPS deve essere installato solo
in un ambiente conforme a OVCII.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Requisiti dei dispositivi di protezione da sovratensione
Selezionare un dispositivo di protezione da sovratensione conforme ai seguenti requisiti:
| Classe | Tipo 2 |
| Tensione nominale (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Livello di protezione da tensione (Up) | < 2.5 kV |
| Il valore nominale di cortocircuito (Isccr*. | In base al livello di tenuta al cortocircuito previsto per l'installazione |
| Regime di neutro* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Poli | 3P/4P a seconda della configurazione di messa a terra |
| Standard | IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Monitoraggio | Sì |
Sistemi nautici a 440 V - Dimensioni dei cavi consigliate
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/PE.
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Ingresso PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| PE bypass/PE uscita (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Neutro (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
| CC+/CC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
| CC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alluminio
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Ingresso PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| PE bypass/PE uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
| Neutro (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
| CC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| AVVISO |
|---|
|
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente
residua (RCD-B) a monte come protezione contro i guasti verso terra,
tale dispositivo deve essere dimensionato in modo tale che non scatti
in caso di corrente di dispersione del prodotto, che può arrivare
fino a 91 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte
(e le sue impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire
un tempo di disconnessione entro 0,2 secondi in caso di cortocircuito
tra la fase di ingresso/bypass e l'armadio dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata - IEC
IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.
| Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0.6 | 0,5 | 0,7 | 0.6 |
| Tipo di interruttore | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
| In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Im | 500 (fisso) | 400 (fisso) | 500 (fisso) | 500 (fisso) | 640 (fisso) | 500 (fisso) |
| Valori nominali dell'UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
| Tipo di interruttore | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
| In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im | 800 (fisso) | 640 (fisso) | 1250 (fisso) | 800 (fisso) | 1250 (fisso) | 1250 (fisso) | ≤ 6 x In | 1250 (fisso) |
| Valori nominali dell'UPS | 120 kW | 150 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Tipo di interruttore | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
| In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
| Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
| tr | – | – | – | – |
| Im/Isd | ≤ 5 x In | ≤ 6 x In | 10 | ≤ 5 x In |
| tsd | – | – | – | – |
| li | – | – | – | – |
| Valori nominali dell'UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
|---|---|---|---|
| Batteria | |||
| Tipo di interruttore | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
| Ir | 175 | 225 | 420 |
| Im | 1250 | 1250 | 1500 |
PERICOLO
PERICOLO