990-91141L-017

Pesi e dimensioni per opzioni

NOTA: Non tutte le opzioni elencate in questo documento sono disponibili per tutti i modelli di UPS. Fare riferimento all'elenco delle opzioni hardware per il modello UPS pertinente.

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione in parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione in parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Peso e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Peso e dimensioni dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie modulari

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
NOTA: L’armadio delle batterie modulari viene spedito senza stringhe di batterie installate.

Pesi e dimensioni degli armadi delle batterie modulari

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSMODBC6
– Vuoto
– Con sei stringhe di batterie

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Vuoto
– Con nove stringhe di batterie

186
1338
1970 550 847
NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg.

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello di allarme remoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSOPT036 19 581 468 366

Pesi e dimensioni del pannello di allarme remoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSOPT036 14 400 300 178
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?