400 Vのクラシックバッテリーキャビネットランタイム
バッテリーランタイムは100%負荷時の時間を分単位で一覧表示しています。 バッテリーランタイムは、バッテリーメーカーのデータに基づいた、25 °Cにおける推定値です。
以下の理由により、すべてのUPS定格ですべてのバッテリーソリューションが利用できる訳ではないことに注意してください。
-
特定のバッテリーソリューションにおけるバッテリー数が、特定のUPS要件と異なります。
-
特定のバッテリーソリューションで、特定のUPSに提供されるランタイムが5分未満になります。
-
特定のバッテリーソリューションにおけるバッテリーブレーカーの定格が、特定のUPSの定格と一致しません。
UPS定格 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力率 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
GVSCBC7D | 40.5 | 35.0 | 31.0 | 24.5 | 21.0 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 12.5 |
GVSCBC7E | 48.0 | 41.5 | 36.5 | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 17.5 | 15.0 |
GVSCBC7C* | 60.5 | 52.5 | 46.5 | 37.0 | 32.0 | 28.5 | 26.0 | 22.5 | 19.5 |
GVSCBC10A2 | 88.0 | 77.0 | 67.5 | 54.0 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 32.5 | 28.5 |
GVSCBC10B2 | 135 | 115 | 100 | 84.0 | 73.0 | 64.0 | 59.5 | 51.0 | 45.0 |
2 x GVSCBC7D | 92.0 | 80.5 | 71.5 | 57.5 | 50.0 | 44.0 | 40.5 | 35.0 | 31.0 |
2 x GVSCBC7E | 105 | 95.0 | 84.0 | 68.0 | 59.0 | 52.0 | 48.0 | 41.5 | 36.5 |
2 x GVSCBC7C* | 135 | 115 | 105 | 85.0 | 74.0 | 65.5 | 60.5 | 52.5 | 46.5 |
2 x GVSCBC10A2 | 200 | 175 | 155 | 125 | 105 | 96.0 | 89.0 | 77.0 | 68.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 300 | 260 | 230 | 190 | 165 | 145 | 135 | 115 | 100 |
UPS定格 | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力率 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
GVSCBC7D | 12.5 | 10.5 | 9.0 | 9.6 | 8.0 | 6.8 | 6.1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
GVSCBC7E | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 11.5 | 9.9 | 8.4 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 該当なし | 該当なし |
GVSCBC7C* | 19.5 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 13.0 | 11.5 | 10.5 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 5.3 |
GVSCBC10A2 | 28.5 | 24.5 | 21.0 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 7.9 |
GVSCBC10B2 | 45.0 | 38.5 | 33.5 | 35.5 | 30.5 | 26.5 | 24.0 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 12.5 |
2 x GVSCBC7D | 31.0 | 26.5 | 23.0 | 24.5 | 21.0 | 18.5 | 16.5 | 14.0 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 8.9 |
2 x GVSCBC7E | 36.5 | 31.5 | 27.5 | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 |
2 x GVSCBC7C* | 46.5 | 40.0 | 35.5 | 37.0 | 32.0 | 28.5 | 26.0 | 22.5 | 19.5 | 19.5 | 17.0 | 14.5 |
2 x GVSCBC10A2 | 68.0 | 58.5 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 24.5 | 21.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91.0 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 64.0 | 59.5 | 51.0 | 45.0 | 45.0 | 38.5 | 33.5 |
UPS定格 | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
力率 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
GVSCBC10A2 | 8.4 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | NA | NA |
GVSCBC10B2 | 13.0 | 11.0 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 5.9 |
2 x GVSCBC7D | 9.6 | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | NA |
2 x GVSCBC7E | 11.5 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 5.9 |
2 x GVSCBC7C* | 15.5 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 8.4 |
2 x GVSCBC10A2 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 16.5 | 14.0 | 12.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35.5 | 30.5 | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 19.0 |