環境
動作時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 負荷低減が40 °Cを超えている場合:0 °C~50 °C* | バッテリーが搭載されているシステムの場合:-15
°C~40 °C バッテリーが搭載されていないシステムの場合:-25 °C~55 °C |
相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 10~80%、結露なきこと |
標高 | 0~3000 mの高度での運転用に設計されています。 1000~3000 mの範囲で必要な低減: 1000 mまで:1.000 1500 mまで:0.975 2000 mまで:0.950 2500 mまで:0.925 3000 mまで:0.900 |
|
ユニットから1メートルの距離における騒音 | 400 V:60 dB(負荷70%時)、68
dB(負荷100%時) |
|
保護クラス | IP21 | |
塗装色 | RAL 9003、光沢度85% |