990-91141E-018

400 Vモジュール式バッテリーキャビネットのランタイム

バッテリーランタイムは100%負荷時の時間を分単位で一覧表示しています。バッテリーランタイムは、バッテリーメーカーのデータに基づいた、25 °Cにおける推定値です。

ここでは、モジュール式バッテリーキャビネット(GVSMODBC6またはGVSMODBC9)で使用されるGalaxy VS 9 Ah大容量スマートバッテリーモジュール(GVSBTHU)におけるランタイムを一覧表示しています。GVSMODBC6には最大6個のモジュール式バッテリーストリングを含めることが可能で、GVSMODBC9にも最大9個のモジュール式バッテリーストリングを含めることが可能です。1台のUPSに対して、最大4台のモジュール式バッテリーキャビネットを接続することができます。

モジュール式バッテリーキャビネットのバッテリーブレーカー機能により、以下が適用されます。

  • 定格20~50 kWのUPSの場合、少なくとも1台のGVSMODBC6または1台のGVSMODBC9を設置する必要があります。

  • 定格60~100 kWのUPSの場合、少なくとも2台のGVSMODBC6または1台のGVSMODBC9を設置する必要があります。

  • 定格120~150 kWのUPSの場合、少なくとも3台のGVSMODBC6または2台のGVSMODBC9を設置する必要があります。

モジュール式バッテリーストリングは、UPSシステムのモジュール式バッテリーキャビネット間で均一に分散する必要があります。

注記: N+1パワーモジュールを備えたUPSモデルのランタイムは、同じ電力定格の標準UPSモデルのランタイムと同じか、少し短くなっています。
UPS定格 20 kW 30 kW 40 kW
力率 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
モジュール式バッテリーストリングの数
1

5.5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

14.5

12.5

11

8.5

7.2

6.1

5.6

NA

NA

3

24.5

21.5

18.5

14.5

12.5

11

10

8.5

7.3

4

35.5

31

27

21.5

18.5

16

14.5

12.5

11

5

47

41

35.5

28.5

24.5

21.5

19.5

17

14.5

6

58.5

51

45

36

31

27

25

21.5

18.5

7

71

61.5

54

43.5

37.5

32.5

30.5

26

23

8

83

72.5

63.5

51

44

38.5

36

31

27

9

96

83.5

73.5

59

51

45

41.5

35.5

31.5

10

105

95

83.5

67

58

51

47

41

36

11

120

105

94

75.5

65.5

57.5

53

46

40.5

12

135

115

100

84

72.5

63.5

59

51

45

13

145

130

115

92.5

80

70.5

65

56.5

49.5

14

160

140

125

100

87.5

77

71.5

61.5

54.5

15

175

155

135

110

95.5

83.5

77.5

67

59

16

190

165

145

115

100

90.5

84

72.5

64

17

205

180

155

125

110

97.5

90

78

69

18

220

190

165

135

115

100

96.5

83.5

74

19

235

205

180

145

125

110

100

89.5

79

20

250

215

190

155

135

115

110

95

84

21

265

230

200

160

140

125

115

100

89

22

280

245

215

170

150

130

120

105

94

23

295

255

225

180

155

140

130

110

99.5

24

310

270

235

190

165

145

135

115

100

25 325 285

250

200 175

150

140 120

110

26 340 295

260

210 180

160

150 130

115

27 355 310

275

220 190

165

155 135

120

28 370 325

285

230 200

175

160 140

125

29 385 340

300

240 210

185

170 145

130

30 405 350

310

250 215

190

175 155

135

31 420 365

325

260 225

200

185 160

140

32 435 380

335

270 235

205

190 165

145

33 450 395

350

280 245

215

200 170

150

34 470 410

360

290 250

220

205 180

155

35 485 425

375

300 260

230

215 185

160

36 500 440

385

310 270

235

220 190

170

UPS定格 50 kW 60 kW 80 kW
力率 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
モジュール式バッテリーストリングの数
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

7.3

6.2

5.2

5.6

NA

NA

NA

NA

NA

4

11

9.4

8

8.5

7.2

6.1

5.6

NA

NA

5

14.5

12.5

11

11.5

9.9

8.5

7.8

6.5

5.6

6

18.5

16

14

14.5

12.5

11

10

8.5

7.3

7

23

19.5

17

18

15.5

13.5

12

10.5

9.2

8

27

23.5

20

21.5

18.5

16

14.5

12.5

11

9

31.5

27

23.5

25

21.5

18.5

17

14.5

12.5

10

36

31

27

28.5

24.5

21.5

19.5

17

14.5

11

40.5

35

30.5

32

27.5

24

22.5

19

16.5

12

45

39

34

36

31

27

25

21.5

18.5

13

49.5

43

37.5

39.5

34

30

27.5

23.5

20.5

14

54.5

47

41

43.5

37.5

33

30.5

26

23

15

59

51

45

47

41

36

33

28.5

25

16

64

55.5

48.5

51

44

39

36

31

27

17

69

59.5

52

55

47.5

42

38.5

33.5

29

18

74

64

56

59

51

45

41.5

36

31.5

19

79

68

60

63

54.5

48

44.5

38.5

33.5

20

84

72.5

63.5

67

58

51

47

41

36

21

89

77

67.5

71.5

62

54

50

43.5

38

22

94

81.5

71.5

75.5

65.5

57.5

53

46

40.5

23

99.5

86

75.5

79.5

69

60.5

56

48.5

42.5

24

100

90.5

79.5

84

72.5

64

59

51

45

25 110 95

83.5

88 76.5

67

62 54

47

26 115 100

87.5

92.5 80

70.5

65 56.5

49.5

27 120 100

92

96.5 84

74

68 59

52

28 125 105

96

100 87.5

77

71.5 62

54.5

29 130 110

100

105 91.5

80.5

74.5 64.5

56.5

30 135 115

100

110 95.5

84

77.5 67

59

31 140 120

105

110 99

87.5

80.5 70

61.5

32 145 125

110

115 100

90.5

84 72.5

64

33 150 130

115

120 105

94

87 75.5

66.5

34 155 135

120

125 110

97.5

90 78

69

35 160 140

125

130 115

100

93.5 81

71.5

36 170 145

130

135 115

100

96.5 84

74

UPS定格 100 kW 120 kW 150 kW
力率 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
モジュール式バッテリーストリングの数
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5

5.6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6

7.3

6.2

5.2

5.6

NA

NA

NA

NA

NA

7

9.2

7.7

6.6

7

5.9

5

5

NA

NA

8

11

9.4

8

8.5

7.2

6.1

6.1

5.1

NA

9

12.5

11

9.5

10

8.5

7.3

7.3

6.2

5.2

10

14.5

12.5

11

11.5

9.9

8.5

8.5

7.2

6.1

11

16.5

14

12.5

13

11

9.7

9.7

8.3

7.1

12

18.5

16

14

14.5

12.5

11

11

9.4

8

13

20.5

18

15.5

16.5

14

12

12

10.5

9

14

23

19.5

17

18

15.5

13.5

13.5

11.5

10

15

25

21.5

18.5

19.5

17

14.5

14.5

12.5

11

16

27

23.5

20

21.5

18.5

16

16

13.5

12

17

29

25

22

23

20

17

17

15

13

18

31.5

27

23.5

25

21.5

18.5

18.5

16

14

19

33.5

29

25.5

26.5

23

20

20

17

15

20

36

31

27

28.5

24.5

21.5

21.5

18.5

16

21

38

33

28.5

30.5

26

22.5

22.5

19.5

17

22

40.5

35

30.5

32

27.5

24

24

21

18

23

42.5

37

32

34

29.5

25.5

25.5

22

19

24

45

39

34

36

31

27

27

23.5

20

25 47 41

35.5

37.5 32.5

28.5

28.5 24.5

21.5

26 49.5 43

37.5

39.5 34

30

30 26

22.5

27 52 45

39.5

41.5 36

31

31 27

23.5

28 54.5 47

41

43.5 37.5

32.5

32.5 28.5

24.5

29 56.5 49

43

45.5 39

34

34 29.5

26

30 59 51

45

47 41

35.5

35.5 31

27

31 61.5 53

46.5

49 42.5

37

37 32

28

32 64 55.5

48.5

51 44

38.5

38.5 33.5

29

33 66.5 57.5

50.5

53 46

40

40 35

30.5

34 69 59.5

52

55 47.5

41.5

41.5 36

31.5

35 71.5 61.5

54

57 49.5

43

43 37.5

32.5

36 74 64

56

59 51

44.5

44.5 39

34

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?