120-150kW 사양
입력 사양 400V
UPS 정격 | 120kW | 150 kW |
---|---|---|
전압(V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
연결 | 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일
주 전원)* 3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* * |
|
입력 전압 범위(V) | 380V: 331-437 400V: 340-460 415V: 353-477 |
|
주파수 범위(Hz) | 40-70 | |
공칭 입력 전류(A) | 189/180/173 | 237/225/217 |
최대 입력 전류(A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
입력 전류 제한(A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
입력 역률 | 50% 이상 부하,
0.99 25% 이상 부하, 0.95 |
|
전 고조파 전류 왜곡율(THDI) | 100% 부하 시 <3% | |
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | |
보호 | 내장 백피드 보호 및 퓨즈 | |
램프인 | 프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초 |
바이패스 사양 400V
UPS 정격 | 120kW | 150kW |
---|---|---|
전압(V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
연결 | 3상 4선식(L1, L2, L3, N, PE) | |
바이패스 전압 범위(V) | 380V: 342-418 400V: 360-440 415V: 374-457 |
|
주파수 범위(Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능) | |
공칭 바이패스 전류(A) | 184/175/169 | 230/219/211 |
정격 중성 전류(A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
최대 단락 회로 정격* | 65kA RMS | |
보호 | 내장
백피드 보호 및 퓨즈 내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 52kA2s |
출력 사양 400V
배터리 사양 400V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의
보호: 과전류 보호 장치는
에너지 저장 장치 가까이에
위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 120kW | 150kW |
---|---|---|
0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* | 80% | |
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) | 20%* | |
0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* | 96 | 120 |
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) | 24 | 30 |
배터리 공칭 전압(VDC) | 40-48 배터리 블록: 480-576 | |
부동 충전 전압(VDC) | 40-48 배터리 블록: 545-654 | |
최대 부스트 전압(VDC) | 배터리 블록 48개의 경우 720 | |
온도 보상(셀당) | T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C | |
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) | 384 | |
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* (A) | 260 | 326 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)*(A) | 326 | 407 |
리플 전류 | < 5% C20(5분 런타임) | |
배터리 테스트 | 수동/자동(선택 가능) | |
최대 단락 회로 정격 | 10kA |
권장 케이블 크기 400V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC 부스바의 경우 4, N/PE 부스바의 경우 6개
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
권장 상위단 보호 장치 400V
UPS 정격 | 120kW | 150kW | ||
---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | NSX250H TM250D(LV431670) | NSX250H TM200(LV431671) | NSX400H MiC.L2(LV432695) | NSX250H TM250(LV431670) |
In 설정/Io 설정 | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir 설정 | 250 | 200 | 1 | 250 |
Im 설정/Isd 설정 | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |