990-91141C-019

20-100kW 사양

입력 사양 400V

UPS 정격 20kW 30kW 40kW 50kW 60kW 80kW 100kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *
입력 전압 범위(V) 380V: 331-437
400V: 340-460
415V: 353-477
주파수 범위(Hz) 40-70
공칭 입력 전류(A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
최대 입력 전류(A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
입력 전류 제한(A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
입력 역률 50% 이상 부하, 0.99
25% 이상 부하, 0.95
전 고조파 전류 왜곡율(THDI) 100% 부하 시 <5% 100% 부하 시 <3%
최대 단락 회로 정격 65kA RMS
보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 400V

  20kW 30kW 40kW 50kW 60kW 80kW 100kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE
바이패스 전압 범위(V) 380V: 342-418
400V: 360-440
415V: 374-457
주파수 범위(Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)
정격 바이패스 전류(A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
정격 중성 전류(A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
최대 단락 회로 정격* 65kA RMS
보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s

출력 사양 400V

  20kW 30kW 40kW 50kW 60kW 80kW 100kW
전압(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
연결 4선(L1, L2, L3, N, PE)
전압 조정 대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%
과부하 용량 150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)
동적 부하 응답 2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%
출력 역률 1
정격 출력 전류(A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
주파수 조정(Hz) 50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행
동기화된 슬루레이트(Hz/초) 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능
전 고조파 전압 왜곡률(THDU) 선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <5%
부하 파고율 2.5
부하 역률 용량경감 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  20kW 30kW 40kW 50kW 60kW 80kW 100kW
0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* 80%
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) 20%*
0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* 16 24 32 40 48 64 80
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) 4 6 8 10 12 16 20
배터리 공칭 전압(VDC) 32-48 블록: 384-576 40-48 블록: 480-576 36-48 블록: 432-576 32-48 블록: 384-576 40-48 블록: 480-576
부동 충전 전압(VDC) 32-48 블록: 436-654 40-48 블록: 545-654 36-48 블록: 490-654 32-48 블록: 436-654 40-48 블록: 545-654
최대 부스트 전압(VDC) 48 블록: 720
온도 보상 T ≥ 25°C에서 °C 및 셀당 -3.3mV - T < 25°C에서 °C 및 셀당 0mV
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) 32 블록: 307 40 블록: 384 36 블록: 346 32 블록: 307 40 블록: 384
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류* (A) 54 81 109 109 130 174 217
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류* (A) 68 102 136 136 163 217 271
리플 전류 < 5% C20(5분 런타임)
배터리 테스트 수동/자동(선택 가능)
최대 단락 회로 정격 10kA

권장 케이블 크기 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 4, N/PE 부스바의 경우 6개

참고: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

참고: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장사항입니다. DC +/- 및 DC PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
구리 20kW 30kW 40kW 50kW 60kW 80kW 100kW
입력 위상(mm2) 6 10 16 25 35 50 70
입력 PE(mm2) 6 10 16 16 16 25 35
바이패스/출력 위상(mm2) 6 6 10 16 25 35 50
바이패스 PE/출력 PE(mm2) 6 6 10 16 16 16 25
중성선* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC-(mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC PE(mm2) 10 16 16 16 25 35 50
알루미늄 20kW 30kW 40kW 50kW 60kW 80kW 100kW
입력 위상(mm2) 6 16 25 35 50 70 95
입력 PE(mm2) 6 16 16 16 25 35 50
바이패스/출력 위상(mm2) 6 10 16 25 35 50 70
바이패스 PE/출력 PE(mm2) 6 10 16 16 16 25 35
중성선* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
DC+/DC-(mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
DC PE(mm2) 16 16 25 25 35 50 70

권장 상위단 보호 장치 400V

참고: 지역 규정에 따라 4폴 차단기가 요구되는 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
UPS 정격 20kW 30kW 40kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 NSX100H TM40D(LV429674) NSX100H TM32D(LV429675) NSX100H TM63D(LV429672) NSX100H TM50D(LV429673) NSX100H TM80D(LV429671) NSX100H TM63D(LV429672)
In 설정 40 32 63 50 80 63
Ir 설정 40 32 63 50 80 63
Im 설정 500(고정) 400(고정) 500(고정) 500(고정) 640(고정) 500(고정)
UPS 정격 50kW 60kW 80kW 100kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 NSX100H TM100D(LV429670) NSX100H TM80D(LV429671) NSX160H TM125D(LV430671) NSX100H TM100D(LV429670) NSX160H TM160D(LV430670) NSX160H TM125D(LV430671) NSX250H TM200D(LV431671) NSX160H TM160D(LV430670)
In 설정 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 설정 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 설정 800(고정) 640(고정) 1250(고정) 800(고정) 1250(고정) 1250(고정) 5 - 10 x In 1250(고정)
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?