400V 시스템의 배터리 런타임
배터리 런타임은 100% 부하기준 분(min)기준으로 표기됩니다.
배터리 런타임은 25°C에서 동작하기 위한 배터리 제조업체 데이터를 기반으로 계산된 값입니다.
UPS 정격 | 50kW | 60kW | 80kW | 100kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
1개의 일반형 배터리 캐비닛을 사용하는 UPS 시스템의 런타임(분) | ||||||||||||
GVSCBC7A | 9.0 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* | NA* |
GVSCBC7B | 14.5 | 12.0 | 10.0 | 10.5 | 8.9 | 7.3 | 6.5 | 5.0 | NA* | NA* | NA* | NA* |
GVSCBC7C | NA* | NA* | NA* | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.4 | 7.1 | NA* | NA* | NA* |
GVSCBC10A2 | 28.5 | 24.5 | 21.0 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 7.9 |
GVSCBC10B2 | 45.0 | 38.5 | 33.5 | 35.5 | 30.5 | 26.5 | 24.0 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 12.5 |
2개의 일반형 배터리 캐비닛을 사용하는 UPS 시스템의 런타임(분) | ||||||||||||
2 x GVSCBC7A | 25.5 | 21.5 | 18.5 | 20.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | 5.8 |
2 x GVSCBC7B | 39.0 | 33.0 | 28.5 | 30.5 | 26.0 | 22.0 | 20.5 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 12.0 | 10.0 |
2 x GVSCBC7C | NA* | NA* | NA* | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 26.0 | 22.5 | 19.5 | NA* | NA* | NA* |
2 x GVSCBC10A2 | 68.0 | 58.5 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 24.5 | 21.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91.0 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 64.0 | 59.5 | 51.0 | 45.0 | 45.0 | 38.5 | 33.5 |