990-91141C-023

20–100 kW spesifikasjoner

Inngangsspesifikasjoner 400 V

UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *
Inngangsspennings-intervall (V) 380 V 331–437
400 V: 340–460
415 V: 353–477
Frekvensintervall (Hz) 40–70
Nominell inngangsstrøm (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
Maksimal inngangsstrøm (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
Inngangstrømsbegrensning (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
Inngangseffektfaktor 0,99 for last som er større 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %
Total harmonisk forvrengning (THDI) < 5 % ved 100 % last < 3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsgrad 65 kA RMS
Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypasspenningsområde (V) 380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457
Frekvensintervall (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)
Nominell bypasstrøm (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
Nominell nøytral strøm (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
Maksimal kortslutningsgrad* 65 kA RMS
Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsbeskyttelse og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spenning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Tilkoplinger 4-leder (L1, L2, L3, N, PE)
Spenningsregulering Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapasitet 150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
110 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)
Respons på dynamisk last ± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder
Utgangseffektfaktor 1
Nominell utgangstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Total harmonisk forvrengning (THDU) < 1 % for lineær last
< 5 % for ikke-lineær last
Amplitudefaktor for last 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 400 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: En overstrømsbeskyttelsesanordning må være plassert i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last 20 %*
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Nominell batterispenning (VDC) 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576 36–48 blokker: 432–576 32–48 blokker: 384–576 40–48 blokker: 480–576
Nominell flytespenning (VDC) 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 490–654 36–48 blokker: 490–654 32–48 blokker: 436–654 40–48 blokker: 490–654
Maksimal boost spenning (VDC) 720 for 48 blokker
Temperaturkompensasjon –3,3 mV/°C/celle, for T ≥ 25°C – 0 mV/°C/celle, for T < 25°C
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 32 blokker: 307 40 blokker: 384 36 blokker: 346 32 blokker: 307 40 blokker: 384
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning* (A) 54 81 109 109 130 174 217
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning* (A) 68 102 136 136 163 217 271
Rippelstrøm < 5 % C20 (5 minutter driftstid)
Batteritest Manuell/automatisk (valgfri)
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 400 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinne; 4 på samleskinner for DC+/DC-; 6 på N-/PE-samleskinner.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90°C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30°C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

MERK: Kabelstørrelsene for DC angitt her er anbefalinger. – Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for DC+/DC– og DC PE-kabelstørrelser, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
Kopper 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Inngang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass/utgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nøytral* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
Aluminium 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Inngangsfaser (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
Inngang PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
Bypass/utgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Nøytral* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V

MERK: For lokale direktiver som krever 4-polede vernebrytere: Hvis en nøytral leder forventes å lede sterk strøm, må strømbryteren være klassifisert i henhold til forventet nøytral strøm, på grunn av en linjenøytral, ikke-lineær last.
UPS-klassifisering 20 kW 30 kW 40 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In-innstilling 40 32 63 50 80 63
Ir-innstilling 40 32 63 50 80 63
Im-innstilling 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast)
UPS-klassifisering 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass Inngang Bypass
Brytertype NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-innstilling 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir-innstilling 100 80 125 100 160 125 200 160
Im-innstilling 800 (fast) 640 (fast) 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) 5–10 x In 1250 (fast)
QR code for this page

Var dette til hjelp?