Kjøretider for modulære batterikabinetter for 400 V
Batterikjøretider er oppført i minutter ved 100 % last. Batterikjøretider er estimerte verdier som baseres på batteriprodusentdata for drift ved 25°C.
Kjøretidene som er oppført her, gjelder for Galaxy VS 9 Ah smarte batterimoduler med høy kapasitet (GVSBTHU), som brukes i det modulære batterikabinettet (GVSMODBC6 eller GVSMODBC9). GVSMODBC6 kan inneholde opptil seks modulære batteristrenger og GVSMODBC9 kan inneholde opptil ni modulære batteristrenger. Maksimalt fire modulære batterikabinetter kan koples til UPSen.
På grunn av batteribryterfunksjonene i det modulære batterikabinettet gjelder følgende:
-
For en UPS klassifisert til 20–50 kW må minimum tre GVSMODBC6 eller to GVSMODBC9 installeres.
-
For en UPS klassifisert til 60–100 kW må minimum to GVSMODBC6 eller en GVSMODBC9 installeres.
-
For en UPS klassifisert til 120–150 kW må minimum tre GVSMODBC6 eller to GVSMODBC9 installeres.
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Antall modulære batteristrenger | |||||||||
1 |
5.5 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
14.5 |
12.5 |
11 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
3 |
24.5 |
21.5 |
18.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
4 |
35.5 |
31 |
27 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
5 |
47 |
41 |
35.5 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
6 |
58.5 |
51 |
45 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
7 |
71 |
61.5 |
54 |
43.5 |
37.5 |
32.5 |
30.5 |
26 |
23 |
8 |
83 |
72.5 |
63.5 |
51 |
44 |
38.5 |
36 |
31 |
27 |
9 |
96 |
83.5 |
73.5 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
35.5 |
31.5 |
10 |
105 |
95 |
83.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
11 |
120 |
105 |
94 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
12 |
135 |
115 |
100 |
84 |
72.5 |
63.5 |
59 |
51 |
45 |
13 |
145 |
130 |
115 |
92.5 |
80 |
70.5 |
65 |
56.5 |
49.5 |
14 |
160 |
140 |
125 |
100 |
87.5 |
77 |
71.5 |
61.5 |
54.5 |
15 |
175 |
155 |
135 |
110 |
95.5 |
83.5 |
77.5 |
67 |
59 |
16 |
190 |
165 |
145 |
115 |
100 |
90.5 |
84 |
72.5 |
64 |
17 |
205 |
180 |
155 |
125 |
110 |
97.5 |
90 |
78 |
69 |
18 |
220 |
190 |
165 |
135 |
115 |
100 |
96.5 |
83.5 |
74 |
19 |
235 |
205 |
180 |
145 |
125 |
110 |
100 |
89.5 |
79 |
20 |
250 |
215 |
190 |
155 |
135 |
115 |
110 |
95 |
84 |
21 |
265 |
230 |
200 |
160 |
140 |
125 |
115 |
100 |
89 |
22 |
280 |
245 |
215 |
170 |
150 |
130 |
120 |
105 |
94 |
23 |
295 |
255 |
225 |
180 |
155 |
140 |
130 |
110 |
99.5 |
24 |
310 |
270 |
235 |
190 |
165 |
145 |
135 |
115 |
100 |
25 | 325 | 285 |
250 |
200 | 175 |
150 |
140 | 120 |
110 |
26 | 340 | 295 |
260 |
210 | 180 |
160 |
150 | 130 |
115 |
27 | 355 | 310 |
275 |
220 | 190 |
165 |
155 | 135 |
120 |
28 | 370 | 325 |
285 |
230 | 200 |
175 |
160 | 140 |
125 |
29 | 385 | 340 |
300 |
240 | 210 |
185 |
170 | 145 |
130 |
30 | 405 | 350 |
310 |
250 | 215 |
190 |
175 | 155 |
135 |
31 | 420 | 365 |
325 |
260 | 225 |
200 |
185 | 160 |
140 |
32 | 435 | 380 |
335 |
270 | 235 |
205 |
190 | 165 |
145 |
33 | 450 | 395 |
350 |
280 | 245 |
215 |
200 | 170 |
150 |
34 | 470 | 410 |
360 |
290 | 250 |
220 |
205 | 180 |
155 |
35 | 485 | 425 |
375 |
300 | 260 |
230 |
215 | 185 |
160 |
36 | 500 | 440 |
385 |
310 | 270 |
235 |
220 | 190 |
170 |
UPS-klassifisering | 50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Antall modulære batteristrenger | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
7.8 |
6.5 |
5.6 |
6 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
12 |
10.5 |
9.2 |
8 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
9 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
17 |
14.5 |
12.5 |
10 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
11 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
22.5 |
19 |
16.5 |
12 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
13 |
49.5 |
43 |
37.5 |
39.5 |
34 |
30 |
27.5 |
23.5 |
20.5 |
14 |
54.5 |
47 |
41 |
43.5 |
37.5 |
33 |
30.5 |
26 |
23 |
15 |
59 |
51 |
45 |
47 |
41 |
36 |
33 |
28.5 |
25 |
16 |
64 |
55.5 |
48.5 |
51 |
44 |
39 |
36 |
31 |
27 |
17 |
69 |
59.5 |
52 |
55 |
47.5 |
42 |
38.5 |
33.5 |
29 |
18 |
74 |
64 |
56 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
36 |
31.5 |
19 |
79 |
68 |
60 |
63 |
54.5 |
48 |
44.5 |
38.5 |
33.5 |
20 |
84 |
72.5 |
63.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
21 |
89 |
77 |
67.5 |
71.5 |
62 |
54 |
50 |
43.5 |
38 |
22 |
94 |
81.5 |
71.5 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
23 |
99.5 |
86 |
75.5 |
79.5 |
69 |
60.5 |
56 |
48.5 |
42.5 |
24 |
100 |
90.5 |
79.5 |
84 |
72.5 |
64 |
59 |
51 |
45 |
25 | 110 | 95 |
83.5 |
88 | 76.5 |
67 |
62 | 54 |
47 |
26 | 115 | 100 |
87.5 |
92.5 | 80 |
70.5 |
65 | 56.5 |
49.5 |
27 | 120 | 100 |
92 |
96.5 | 84 |
74 |
68 | 59 |
52 |
28 | 125 | 105 |
96 |
100 | 87.5 |
77 |
71.5 | 62 |
54.5 |
29 | 130 | 110 |
100 |
105 | 91.5 |
80.5 |
74.5 | 64.5 |
56.5 |
30 | 135 | 115 |
100 |
110 | 95.5 |
84 |
77.5 | 67 |
59 |
31 | 140 | 120 |
105 |
110 | 99 |
87.5 |
80.5 | 70 |
61.5 |
32 | 145 | 125 |
110 |
115 | 100 |
90.5 |
84 | 72.5 |
64 |
33 | 150 | 130 |
115 |
120 | 105 |
94 |
87 | 75.5 |
66.5 |
34 | 155 | 135 |
120 |
125 | 110 |
97.5 |
90 | 78 |
69 |
35 | 160 | 140 |
125 |
130 | 115 |
100 |
93.5 | 81 |
71.5 |
36 | 170 | 145 |
130 |
135 | 115 |
100 |
96.5 | 84 |
74 |
UPS-klassifisering | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effektfaktor | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Antall modulære batteristrenger | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
6 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
7 |
9.2 |
7.7 |
6.6 |
7 |
5.9 |
5 |
5 |
NA |
NA |
8 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
6.1 |
5.1 |
NA |
9 |
12.5 |
11 |
9.5 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
10 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
11 |
16.5 |
14 |
12.5 |
13 |
11 |
9.7 |
9.7 |
8.3 |
7.1 |
12 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11 |
9.4 |
8 |
13 |
20.5 |
18 |
15.5 |
16.5 |
14 |
12 |
12 |
10.5 |
9 |
14 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
13.5 |
11.5 |
10 |
15 |
25 |
21.5 |
18.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
16 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
16 |
13.5 |
12 |
17 |
29 |
25 |
22 |
23 |
20 |
17 |
17 |
15 |
13 |
18 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
18.5 |
16 |
14 |
19 |
33.5 |
29 |
25.5 |
26.5 |
23 |
20 |
20 |
17 |
15 |
20 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
21.5 |
18.5 |
16 |
21 |
38 |
33 |
28.5 |
30.5 |
26 |
22.5 |
22.5 |
19.5 |
17 |
22 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
24 |
21 |
18 |
23 |
42.5 |
37 |
32 |
34 |
29.5 |
25.5 |
25.5 |
22 |
19 |
24 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
27 |
23.5 |
20 |
25 | 47 | 41 |
35.5 |
37.5 | 32.5 |
28.5 |
28.5 | 24.5 |
21.5 |
26 | 49.5 | 43 |
37.5 |
39.5 | 34 |
30 |
30 | 26 |
22.5 |
27 | 52 | 45 |
39.5 |
41.5 | 36 |
31 |
31 | 27 |
23.5 |
28 | 54.5 | 47 |
41 |
43.5 | 37.5 |
32.5 |
32.5 | 28.5 |
24.5 |
29 | 56.5 | 49 |
43 |
45.5 | 39 |
34 |
34 | 29.5 |
26 |
30 | 59 | 51 |
45 |
47 | 41 |
35.5 |
35.5 | 31 |
27 |
31 | 61.5 | 53 |
46.5 |
49 | 42.5 |
37 |
37 | 32 |
28 |
32 | 64 | 55.5 |
48.5 |
51 | 44 |
38.5 |
38.5 | 33.5 |
29 |
33 | 66.5 | 57.5 |
50.5 |
53 | 46 |
40 |
40 | 35 |
30.5 |
34 | 69 | 59.5 |
52 |
55 | 47.5 |
41.5 |
41.5 | 36 |
31.5 |
35 | 71.5 | 61.5 |
54 |
57 | 49.5 |
43 |
43 | 37.5 |
32.5 |
36 | 74 | 64 |
56 |
59 | 51 |
44.5 |
44.5 | 39 |
34 |