Dane techniczne dla zasilaczy 120-150 kW
Dane techniczne wejścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Połączenia | 5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE
(pojedyncze zasilanie)* 4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* * |
|
Zakres napięcia wejściowego (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
|
Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 | |
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
Limit prądu wejściowego (A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 dla obciążenia większego
niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25% |
|
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <3% przy 100% obciążenia | |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | |
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki | |
Czas narastania | Programowalny i regulowany 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Połączenia | 5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE | |
Zakres napięcia obejścia (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
|
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | |
Znamionowy prąd obejścia (A) | 184/175/169 | 230/219/211 |
Znamionowy prąd neutralny (A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | |
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, przedpalenie 52 kA2s |
Dane techniczne wyjścia 400 V
Dane techniczne baterii 400 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0- 40% obciążenia* | 80% | |
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20%* | |
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 96 | 120 |
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) | 24 | 30 |
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 40-48 bloków bateryjnych: 480–576 | |
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 40-48 bloków bateryjnych: 545–654 | |
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 720 na 48 bloków bateryjnych | |
Kompensacja temperaturowa (na celę) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | |
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 384 | |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* (A) | 260 | 326 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* (A) | 326 | 407 |
Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | |
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA |
Zalecane przekroje kabli 400 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC; 6 na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Zalecana ochrona od strony sieci 400 V
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
Ustawienie In/Ustawienie Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ustawienie Ir | 250 | 200 | 1 | 250 |
Ustawienie Im/Ustawienie Isd | 5 – 10 x In | 5 – 10 x In | 10 | 5 – 10 x In |