990-91141F-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura Od 0°C do 50°C z obniżaniem obciążenia powyżej 40°C.* -15 °C do 40 °C dla systemów z bateriami.
-25 °C do 55 °C dla systemów bez baterii.
Wilgotność względna 0-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m.
Obniżanie wymagane od 1000-3000 m:
Do 1000 m: 1.000
Aż do 1500 m: 0.975
Aż do 2000 m: 0.950
Aż do 2500 m: 0.925
Aż do 3000 m: 0,900
 
Słyszalny hałas w odległości jednego metraod jednostki 400 V: 60 dB przy 70% obciążenia, 68 dB przy 100% obciążenia
Klasa ochrony IP21
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
QR code for this page

czy było to pomocne?