Dane techniczne
Dane techniczne wejścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | ||||||||
Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie)* * |
||||||||
Zakres napięcia wejściowego (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 | ||||||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Limit prądu wejściowego (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 dla obciążenia większego niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25% |
||||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | |||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
||||||||
Czas narastania | Programowalne i regulowane 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380/400/415 | ||||||||
Połączenia | 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Zakres napięcia obejścia (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||||
Znamionowy prąd obejścia (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Znamionowy prąd neutralny (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 400 V
Dane techniczne baterii 400 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||||
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20%* | ||||||||
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | 35-48 bloków: 420-576 | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | ||||
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | 35-48 bloków: 477-654 | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | ||||
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 720 na 48 bloków | ||||||||
Kompensacja temperaturowa (na celę) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | ||||||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | 35 bloków: 336 | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | ||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||||
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA |
Zalecane przekroje kabli 400 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazowy wejściowy (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Wejściowy PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Obejścia/Fazowy wyjściowy (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Obejścia PE/Wyjściowy PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutralny (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazowy wejściowy (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Wejściowy PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Obejścia/Fazowy wyjściowy (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Obejścia PE/Wyjściowy PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutralny (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Zalecana ochrona od strony sieci 400 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (stałe) | 400 (stałe) | 500 (stałe) | 500 (stałe) | 640 (stałe) | 500 (stałe) |
Moc zasilacza UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (stałe) | 640 (stałe) | 1250 (stałe) | 800 (stałe) | 1250 (stałe) | 1250 (stałe) | 5 – 10 x In | 1250 (stałe) |
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | 5 – 10 x In | 5 – 10 x In | 10 | 5 – 10 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 5 – 8 x In | — |