Especificações 120-150 kW
Especificações da entrada 400 V
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Tensão (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexões | 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação
simples)* Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)* * |
|
Intervalo da tensão de entrada (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
|
Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 | |
Corrente nominal de entrada (A) | 189/180/173 | 237/225/217 |
Corrente máxima de entrada (A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
Fator de potência de entrada | 0,99 para carga acima de 50% 0,95 para carga acima de 25% |
|
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | <3% em 100% de carga | |
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS | |
Proteção | Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados | |
Rampa de partida | Programável e adaptável 1-40 segundos |
Especificações de bypass 400 V
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Tensão (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexões | 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) | |
Intervalo de tensão de bypass (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
|
Intervalo de frequência (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) | |
Corrente nominal de bypass (A) | 184/175/169 | 230/219/211 |
Corrente de neutro nominal (A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
Capacidade máxima de curto-circuito* | 65 kA RMS | |
Proteção | Proteção
contra backfeed e fusíveis incorporados Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 52 kA2s |
Especificações da saída 400 V
Especificações da bateria 400 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de
energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente
deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento
de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga* | 80% | |
Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga | 20%* | |
Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)* | 96 | 120 |
Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW) | 24 | 30 |
Tensão nominal da bateria (VDC) | 40 a 48 blocos de bateria: 480-576 | |
Tensão nominal de flutuação (VDC) | 40 a 48 blocos de bateria: 545-654 | |
Tensão de boost máxima (VDC) | 720 para 48 blocos de bateria | |
Compensação de temperatura (por célula) | -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C, para T < 25 °C | |
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | 384 | |
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)* (A) | 260 | 326 |
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)* (A) | 326 | 407 |
Corrente de ripple | < 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos) | |
Teste de bateria | Manual/automático (selecionável) | |
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA |
Tamanhos recomendados dos cabos 400 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho de condutor
máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
O número máximo de conexões de cabo por barramento: 2 nos barramentos de entrada/saída/bypass; 4 nos barramentos CC; 6 nos barramentos N/PE.
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Use de condutores de cobre e alumínio
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Cobre | Alumínio | Cobre | Alumínio | |
Fases de entrada (mm2) | 95 | 120 | 120 | 150 |
PE de entrada (mm2) | 50 | 70 | 70 | 95 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 70 | 95 | 95 | 120 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 35 | 50 | 50 | 70 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2)* | 95 | ND | 120 | ND |
CC+CC-* | 95 | 120 | 120 | ND |
PE CC (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND |
Proteção upstream recomendada 400 V
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
Configuração In/Configuração Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Configuração Ir | 250 | 200 | 1 | 250 |
Configuração Im/Configuração Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |