Tempos de autonomia da bateria para sistemas de 400 V
Os tempos de autonomia da bateria são listados em minutos a 100% da carga.
Os tempos de autonomia da bateria são estimados em valores com base em dados do fabricante da bateria para operação a 25 °C.
Potência nominal do nobreak | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fator de potência | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Tempo de autonomia da bateria em minutos para sistema de nobreak com gabinete de baterias clássicas | ||||||||||||
GVSCBC7A | 9.0 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | ND* | ND* | ND* | ND* | ND* | ND* | ND* | ND* |
GVSCBC7B | 14.5 | 12.0 | 10.0 | 10.5 | 8,9 | 7.3 | 6.5 | 5.0 | ND* | ND* | ND* | ND* |
GVSCBC7C | ND* | ND* | ND* | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8,4 | 7,1 | ND* | ND* | ND* |
GVSCBC10A2 | 28.5 | 24.5 | 21.0 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 7.9 |
GVSCBC10B2 | 45.0 | 38.5 | 33.5 | 35.5 | 30.5 | 26.5 | 24.0 | 20.5 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 12.5 |
Tempo de autonomia em minutos para sistema de nobreak com dois gabinetes de baterias clássicas | ||||||||||||
2 x GVSCBC7A | 25.5 | 21,5 | 18,5 | 20.0 | 16.5 | 14,0 | 13.0 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | 5.8 |
2 x GVSCBC7B | 39.0 | 33.0 | 28.5 | 30.5 | 26.0 | 22.0 | 20.5 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 12.0 | 10.0 |
2 x GVSCBC7C | ND* | ND* | ND* | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 26.0 | 22.5 | 19.5 | ND* | ND* | ND* |
2 x GVSCBC10A2 | 68.0 | 58,5 | 51.5 | 54.0 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 24.5 | 21.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91.0 | 80.0 | 84,0 | 73,0 | 64,0 | 59.5 | 51,0 | 45.0 | 45.0 | 38.5 | 33.5 |
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fator de potência | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Tempo de autonomia da bateria em minutos para sistema de nobreak com gabinete de baterias clássicas | ||||||
GVSCBC10A2 | 8,4 | 7,0 | 5.8 | 5.8 | ND* | ND* |
GVSCBC10B2 | 13.0 | 11.0 | 9,1 | 9,1 | 7.4 | 5.9 |
Tempo de autonomia em minutos para sistema de nobreak com dois gabinetes de baterias clássicas | ||||||
2 x GVSCBC10A2 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 16.5 | 14,0 | 12.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35.5 | 30.5 | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 19.0 |