990-91141F-024

Comunicação e gerenciamento

Rede de área local 1 Gbps – 1 porta por padrão
Modbus Modbus (SCADA)
Relés de saída 4 x SELV configurável
Contatos de entrada 4 x SELV configurável
Painel de controle padrão Tela tátil de 4,3 polegadas
Alarme audível Sim
Desligamento de emergência (EPO) Opções:
  • Normalmente aberto (NA)

  • Normalmente fechado (NF)

  • SELV 24 VDC externo

Mecanismo do interruptor externo UIB
UOB
SSIB
MBB
SIB
Sincronização externa Não
Monitoramento da bateria Disponível para soluções de baterias externas
QR code for this page

Isto foi útil?