Conformidade
Segurança | IEC 62040-1: 2008-06, 1ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 1: Requisitos
gerais e de segurança para nobreak IEC 62040-1: 2013-01, 1ª edição, emenda 1 UL 1778 5ª edição |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 2ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 2: Requisitos
de compatibilidade eletromagnética (EMC) C2 FCC Parte 15, Subparte B, Classe A IEEE C62.41-1991 Categoria de localização B2, Práticas recomendadas da IEEE sobre Tensões de surto em circuitos de potência CA de baixa tensão |
Transporte | IEC 60721-4-2 Nível 2M2 |
Sísmico | ICC-ES AC 156 (2015); Pré-aprovado pelo OSHPD; Sds=1.45 g para z/h=1 e Sds=2,00 g para z/h=0; Ip=1,5 |
Desempenho
Desempenho de acordo com: IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edição, Uninterruptible Power Systems (UPS) - Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes.
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/ EN62040-3, Cláusula 5.3.4): VFI-SS-111