Opções de hardware
Gabinete de baterias de íons de lítio (Li-ION)
Gabinete de baterias incluindo baterias de íons de lítio (Li-ION) e disjuntor da bateria.
-
Gabinete de baterias de íons de lítio (LIBATTSMGEIEC)
Gabinetes de baterias clássicas
Gabinete de baterias clássicas incluindo baterias e disjuntor da bateria.
-
Gabinete de baterias clássicas de 700 mm de largura (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)
-
Gabinete de baterias clássicas de 1.000 mm de largura (GVSCBC10A, GVSCBC10B)
Gabinetes de baterias vazios
Gabinete de baterias vazio para uso com baterias de terceiros. É necessário o kit do disjuntor da bateria (vendido separadamente).
-
Gabinete de baterias clássicas vazio de 700 mm de largura (GVECB7)
-
Gabinete de baterias clássicas vazio de 1.100 mm de largura (GVECB11)
Caixa do disjuntor da bateria
Caixa do disjuntor da bateria instalada na parede para uso com soluções para baterias de terceiros.
-
Caixa do disjuntor da bateria de 20-80 kW (GVSBBB20K80H)
-
Caixa do disjuntor da bateria de 100-200 kW (GVSBBB100K200H)
Kit do disjuntor da bateria
Kit do disjuntor da bateria para uso com gabinetes de baterias ou soluções para baterias de terceiros
-
Kit do disjuntor da bateria de 20-80 kW (GVSBBK20K80H)
-
Kit do disjuntor da bateria de 100-200 kW (GVSBBK100K200H)
Painel do bypass de manutenção
Painel do bypass de manutenção para isolamento total do nobreak durante as operações de manutenção. Somente para nobreak singelo ou sistema paralelo 1+1 para redundância.
-
Painel do bypass de manutenção de 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Painel do bypass de manutenção de 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
-
Painel do bypass de manutenção de 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)
-
Painel do bypass de manutenção de 150 kW (GVSBPSU150KH)
Painel do bypass de manutenção paralelo para dois nobreaks
Painel do bypass de manutenção para isolamento total de dois nobreaks em um sistema paralelo. 10-120 kW em sistema paralelo 1+1 para redundância, 20-240 kW em sistema paralelo 2+0 para capacidade.
-
Painel do bypass de manutenção de 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)
-
Painel do bypass de manutenção de 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)
-
Painel do bypass de manutenção de 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)
Gabinetes auxiliares
-
Gabinete auxiliar vazio (GVEAC7)
Kits de instalação opcionais
-
Kit sísmico para nobreak (GVSOPT002)
-
Kit paralelo para nobreak (GVSOPT006)
-
Kit IP22 para nobreak (GVSOPT026)
Filtro de pó
-
Kit de filtro de pó (GVSOPT001)
Sensor de temperatura
-
Sensor de temperatura extra para o segundo banco de baterias (0J-0M-1160)