Tempos de autonomia para gabinetes de baterias modulares de 400 V
Os tempos de autonomia da bateria estão listados em minutos a 100% da carga. Os tempos de autonomia da bateria são estimados em valores com base em dados do fabricante da bateria para operação a 25 °C.
Os tempos de autonomia listados aqui são para o módulo de bateria inteligente de alta capacidade Galaxy VS 9 Ah (GVSBTHU) usado no gabinete de baterias modulares (GVSMODBC6 ou GVSMODBC9). O GVSMODBC6 pode receber até seis módulos de baterias modulares, e o GVSMODBC9 pode receber até nove módulos de baterias modulares. No máximo quatro gabinetes de baterias modulares podem ser conectados ao nobreak.
Devido às capacidades do disjuntor da bateria no gabinete de baterias modulares, o seguinte se aplica:
-
Para um nobreak com capacidade de 20-50 kW, deve ser instalado pelo menos um GVSMODBC6 ou um GVSMODBC9.
-
Para um nobreak com capacidade de 60-100 kW, deve ser instalado pelo menos dois GVSMODBC6 ou um GVSMODBC9.
-
Para um nobreak com capacidade de 120-150 kW, deve ser instalado pelo menos três GVSMODBC6 ou dois GVSMODBC9.
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fator de potência | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Número de sequências de baterias modulares | |||||||||
1 |
5.5 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
14.5 |
12.5 |
11 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
3 |
24.5 |
21.5 |
18.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
4 |
35.5 |
31 |
27 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
5 |
47 |
41 |
35.5 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
6 |
58.5 |
51 |
45 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
7 |
71 |
61.5 |
54 |
43.5 |
37.5 |
32.5 |
30.5 |
26 |
23 |
8 |
83 |
72.5 |
63.5 |
51 |
44 |
38.5 |
36 |
31 |
27 |
9 |
96 |
83.5 |
73.5 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
35.5 |
31.5 |
10 |
105 |
95 |
83.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
11 |
120 |
105 |
94 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
12 |
135 |
115 |
100 |
84 |
72.5 |
63.5 |
59 |
51 |
45 |
13 |
145 |
130 |
115 |
92.5 |
80 |
70.5 |
65 |
56.5 |
49.5 |
14 |
160 |
140 |
125 |
100 |
87.5 |
77 |
71.5 |
61.5 |
54.5 |
15 |
175 |
155 |
135 |
110 |
95.5 |
83.5 |
77.5 |
67 |
59 |
16 |
190 |
165 |
145 |
115 |
100 |
90.5 |
84 |
72.5 |
64 |
17 |
205 |
180 |
155 |
125 |
110 |
97.5 |
90 |
78 |
69 |
18 |
220 |
190 |
165 |
135 |
115 |
100 |
96.5 |
83.5 |
74 |
19 |
235 |
205 |
180 |
145 |
125 |
110 |
100 |
89.5 |
79 |
20 |
250 |
215 |
190 |
155 |
135 |
115 |
110 |
95 |
84 |
21 |
265 |
230 |
200 |
160 |
140 |
125 |
115 |
100 |
89 |
22 |
280 |
245 |
215 |
170 |
150 |
130 |
120 |
105 |
94 |
23 |
295 |
255 |
225 |
180 |
155 |
140 |
130 |
110 |
99.5 |
24 |
310 |
270 |
235 |
190 |
165 |
145 |
135 |
115 |
100 |
25 | 325 | 285 |
250 |
200 | 175 |
150 |
140 | 120 |
110 |
26 | 340 | 295 |
260 |
210 | 180 |
160 |
150 | 130 |
115 |
27 | 355 | 310 |
275 |
220 | 190 |
165 |
155 | 135 |
120 |
28 | 370 | 325 |
285 |
230 | 200 |
175 |
160 | 140 |
125 |
29 | 385 | 340 |
300 |
240 | 210 |
185 |
170 | 145 |
130 |
30 | 405 | 350 |
310 |
250 | 215 |
190 |
175 | 155 |
135 |
31 | 420 | 365 |
325 |
260 | 225 |
200 |
185 | 160 |
140 |
32 | 435 | 380 |
335 |
270 | 235 |
205 |
190 | 165 |
145 |
33 | 450 | 395 |
350 |
280 | 245 |
215 |
200 | 170 |
150 |
34 | 470 | 410 |
360 |
290 | 250 |
220 |
205 | 180 |
155 |
35 | 485 | 425 |
375 |
300 | 260 |
230 |
215 | 185 |
160 |
36 | 500 | 440 |
385 |
310 | 270 |
235 |
220 | 190 |
170 |
Potência nominal do nobreak | 50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fator de potência | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Número de sequências de baterias modulares | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
7.8 |
6.5 |
5.6 |
6 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
12 |
10.5 |
9.2 |
8 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
9 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
17 |
14.5 |
12.5 |
10 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
11 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
22.5 |
19 |
16.5 |
12 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
13 |
49.5 |
43 |
37.5 |
39.5 |
34 |
30 |
27.5 |
23.5 |
20.5 |
14 |
54.5 |
47 |
41 |
43.5 |
37.5 |
33 |
30.5 |
26 |
23 |
15 |
59 |
51 |
45 |
47 |
41 |
36 |
33 |
28.5 |
25 |
16 |
64 |
55.5 |
48.5 |
51 |
44 |
39 |
36 |
31 |
27 |
17 |
69 |
59.5 |
52 |
55 |
47.5 |
42 |
38.5 |
33.5 |
29 |
18 |
74 |
64 |
56 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
36 |
31.5 |
19 |
79 |
68 |
60 |
63 |
54.5 |
48 |
44.5 |
38.5 |
33.5 |
20 |
84 |
72.5 |
63.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
21 |
89 |
77 |
67.5 |
71.5 |
62 |
54 |
50 |
43.5 |
38 |
22 |
94 |
81.5 |
71.5 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
23 |
99.5 |
86 |
75.5 |
79.5 |
69 |
60.5 |
56 |
48.5 |
42.5 |
24 |
100 |
90.5 |
79.5 |
84 |
72.5 |
64 |
59 |
51 |
45 |
25 | 110 | 95 |
83.5 |
88 | 76.5 |
67 |
62 | 54 |
47 |
26 | 115 | 100 |
87.5 |
92.5 | 80 |
70.5 |
65 | 56.5 |
49.5 |
27 | 120 | 100 |
92 |
96.5 | 84 |
74 |
68 | 59 |
52 |
28 | 125 | 105 |
96 |
100 | 87.5 |
77 |
71.5 | 62 |
54.5 |
29 | 130 | 110 |
100 |
105 | 91.5 |
80.5 |
74.5 | 64.5 |
56.5 |
30 | 135 | 115 |
100 |
110 | 95.5 |
84 |
77.5 | 67 |
59 |
31 | 140 | 120 |
105 |
110 | 99 |
87.5 |
80.5 | 70 |
61.5 |
32 | 145 | 125 |
110 |
115 | 100 |
90.5 |
84 | 72.5 |
64 |
33 | 150 | 130 |
115 |
120 | 105 |
94 |
87 | 75.5 |
66.5 |
34 | 155 | 135 |
120 |
125 | 110 |
97.5 |
90 | 78 |
69 |
35 | 160 | 140 |
125 |
130 | 115 |
100 |
93.5 | 81 |
71.5 |
36 | 170 | 145 |
130 |
135 | 115 |
100 |
96.5 | 84 |
74 |
Potência nominal do nobreak | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fator de potência | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Número de sequências de baterias modulares | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
6 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
7 |
9.2 |
7.7 |
6.6 |
7 |
5.9 |
5 |
5 |
NA |
NA |
8 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
6.1 |
5.1 |
NA |
9 |
12.5 |
11 |
9.5 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
10 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
11 |
16.5 |
14 |
12.5 |
13 |
11 |
9.7 |
9.7 |
8.3 |
7.1 |
12 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11 |
9.4 |
8 |
13 |
20.5 |
18 |
15.5 |
16.5 |
14 |
12 |
12 |
10.5 |
9 |
14 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
13.5 |
11.5 |
10 |
15 |
25 |
21.5 |
18.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
16 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
16 |
13.5 |
12 |
17 |
29 |
25 |
22 |
23 |
20 |
17 |
17 |
15 |
13 |
18 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
18.5 |
16 |
14 |
19 |
33.5 |
29 |
25.5 |
26.5 |
23 |
20 |
20 |
17 |
15 |
20 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
21.5 |
18.5 |
16 |
21 |
38 |
33 |
28.5 |
30.5 |
26 |
22.5 |
22.5 |
19.5 |
17 |
22 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
24 |
21 |
18 |
23 |
42.5 |
37 |
32 |
34 |
29.5 |
25.5 |
25.5 |
22 |
19 |
24 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
27 |
23.5 |
20 |
25 | 47 | 41 |
35.5 |
37.5 | 32.5 |
28.5 |
28.5 | 24.5 |
21.5 |
26 | 49.5 | 43 |
37.5 |
39.5 | 34 |
30 |
30 | 26 |
22.5 |
27 | 52 | 45 |
39.5 |
41.5 | 36 |
31 |
31 | 27 |
23.5 |
28 | 54.5 | 47 |
41 |
43.5 | 37.5 |
32.5 |
32.5 | 28.5 |
24.5 |
29 | 56.5 | 49 |
43 |
45.5 | 39 |
34 |
34 | 29.5 |
26 |
30 | 59 | 51 |
45 |
47 | 41 |
35.5 |
35.5 | 31 |
27 |
31 | 61.5 | 53 |
46.5 |
49 | 42.5 |
37 |
37 | 32 |
28 |
32 | 64 | 55.5 |
48.5 |
51 | 44 |
38.5 |
38.5 | 33.5 |
29 |
33 | 66.5 | 57.5 |
50.5 |
53 | 46 |
40 |
40 | 35 |
30.5 |
34 | 69 | 59.5 |
52 |
55 | 47.5 |
41.5 |
41.5 | 36 |
31.5 |
35 | 71.5 | 61.5 |
54 |
57 | 49.5 |
43 |
43 | 37.5 |
32.5 |
36 | 74 | 64 |
56 |
59 | 51 |
44.5 |
44.5 | 39 |
34 |