990-91141F-024

Físico

Pesos e dimensões de transporte do nobreak

  Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
Nobreak de 20-50 kW 400 V

235

1680

640

990

Nobreak de 20-50 kW 400 V com N+1 módulo de energia

250

1680

640

990

Nobreak de 60 kW 400 V

263

1680

640

990

Nobreak de 60-100 kW 400 V* com N+1 módulo de energia

250

1680

640

990

Nobreak de 80-100 kW 400 V

275

1680

640

990

Nobreak de 120 kW 400 V*

250

1680

640

990

Nobreak de 150 kW 400 V*

250

1680

640

990

NOTA: Os modelos de nobreak marcados com * na tabela acima são enviados com um módulo de potência pré-instalado no nobreak e dois módulos de potência enviados separadamente.

Pesos e dimensões de transporte do módulo de potência

Referência comercial Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Pesos e dimensões do nobreak

  Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
Nobreak de 20-50 kW 400 V

206

1.485

521

847

Nobreak de 20-50 kW 400 V com N+1 módulo de energia

250

1.485

521

847

Nobreak de 60 kW 400 V

238

1.485

521

847

Nobreak de 60-100 kW 400 V com N+1 módulo de energia

290

1.485

521

847

Nobreak de 80-100 kW 400 V

250

1.485

521

847

Nobreak de 120 kW 400 V

278

1.485

521

847

Nobreak de 150 kW 400 V

290

1.485

521

847

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: O espaço livre mínimo exigido é de 150 mm (5,91 pol.).

Vista frontal do nobreak

QR code for this page

Isto foi útil?